脱落防止加工サービス
サービス内容
- ねじにヌスミ加工を施し、脱落防止の機能を付与します。
対象商品
- e-nedzi.com商品が対象です。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済の商品に脱落防止加工サービスをご希望の場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。
サービス適用可能L寸法と仕上り寸法
メートルねじ
ねじの呼び (M) |
サービス適用可能L寸法 | d | Lm | |
---|---|---|---|---|
min. | max. | |||
M3 | 8 | 16 | 2.2 | 4 |
M4 | 10 | 20 | 3 | 5 |
M5 | 12 | 25 | 3.9 | 6 |
M6 | 12 | 30 | 4.5 | 8 |
M8 | 16 | 40 | 6.3 | 10 |
M10 | 20 | 50 | 8 | 12 |
M12 | 20 | 50 | 9.7 | 14 |
インチねじ
ねじの呼び (#) |
サービス適用可能L寸法 | d | Lm | |
---|---|---|---|---|
min. | max. | |||
#4 - 40 | 5/16 | 5/8 | 1.9 | 4 |
#5 - 40 | 5/16 | 5/8 | 2.2 | 4 |
#6 - 32 | 3/8 | 3/4 | 2.4 | 5 |
#8 - 32 | 3/8 | 3/4 | 3 | 5 |
#10 - 24 | 3/8 | 1 | 3.4 | 6 |
#10 - 32 | 3/8 | 1 | 3.7 | 6 |
1/4 - 20 | 5/8 | 1 - 1/4 | 4.6 | 9 |
1/4 - 28 | 5/8 | 1 - 1/4 | 5 | 9 |
5/16 - 18 | 5/8 | 1 - 1/2 | 6 | 10 |
3/8 - 16 | 3/4 | 2 | 7.4 | 12 |
価格・納期
ねじの呼び (Mまたは#) |
数量 | 価格(円)/本 | 納期 |
---|---|---|---|
M3 - M6 #4 - 1/4 |
1-9 | 400 | 実働3日目出荷 |
10-49 | 300 | 実働5日目出荷 | |
50-99 | 260 | 実働7日目出荷 | |
M8 - M12 5/16 - 3/8 |
1-9 | 550 | 実働3日目出荷 |
10-49 | 450 | 実働5日目出荷 | |
50-99 | 350 | 実働7日目出荷 |
- 脱落防止加工サービスの価格です。商品本体の価格は含まれておりません。
- 100個以上の場合、コンタクトセンターへお問い合わせください。
- 土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。
- 例:2日(金曜日)の14:00までにご注文いただいた場合、5日(月曜日)が実働1日目となります。
品番指定
商品品番の末尾に-DB を追加してください。
* ご注文数が10個-49個の場合は、実働5日目出荷になります。
* ご注文数が50個-99個の場合は、実働7日目出荷になります。
* 100個以上の場合、コンタクトセンターへお問い合わせください。