• TOP
  • 商品一覧
  • ディスプレイ固定部品・タブレットホルダ

ディスプレイ固定部品・タブレットホルダ

写真 DTAS-MG DTA DTAR-AF DTT-AF DTT-AA DTT-PB
品番 DTAS-MG DTA DTAR-AF DTT-AF DTT-AA DTT-PB
品名 タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけ タブレットPCホルダ タブレットPCホルダ タブレットPCホルダ - iPad用 - 360°回転タイプ - スプリング保持 タブレットPCホルダ - iPad用 - 360°回転タイプ - スプリング保持 タブレットPCホルダ - iPad用 - 360°回転タイプ - スプリング保持
タイプ 1軸タイプ - 固定タイプ 360°回転タイプ 360°回転タイプ 360°回転タイプ
調整角度 ±90° - - 360°回転・全方向±15° 360°回転・全方向±15° 360°回転・全方向±15°
角度保持方法 レバー - - 内蔵スプリング 内蔵スプリング 内蔵スプリング
取りつけ方法 背面取りつけ,前面取りつけ,鋼板(マグネット取りつけ) 背面取りつけ,前面取りつけ 背面取りつけ,前面取りつけ 背面取りつけ,前面取りつけ アルミフレーム端面 丸パイプ
価格 20,400円~ 7,600円~ 9,560円~ 11,900円~ 13,200円~ 15,500円~
写真 DTK-AF DTK-AA DTK-PB DTS-AF DTS-AA DTS-PB
品番 DTK-AF DTK-AA DTK-PB DTS-AF DTS-AA DTS-PB
品名 タブレットPCホルダ - iPad用 - 360°回転タイプ - ボルト保持 タブレットPCホルダ - iPad用 - 360°回転タイプ - ボルト保持 タブレットPCホルダ - iPad用 - 360°回転タイプ - ボルト保持 タブレットPCホルダ - iPad用 - 1軸タイプ- クランプレバー保持 タブレットPCホルダ - iPad用 - 1軸タイプ- クランプレバー保持 タブレットPCホルダ - iPad用 - 1軸タイプ- クランプレバー保持
タイプ 360°回転タイプ 360°回転タイプ 360°回転タイプ 1軸タイプ 1軸タイプ 1軸タイプ
調整角度 360°回転・全方向±15° 360°回転・全方向±15° 360°回転・全方向±15° ±90° ±90° ±90°
角度保持方法 ねじ ねじ ねじ レバー レバー レバー
取りつけ方法 背面取りつけ,前面取りつけ アルミフレーム端面 丸パイプ 背面取りつけ,前面取りつけ アルミフレーム端面 丸パイプ
価格 11,900円~ 13,200円~ 15,500円~ 11,600円~ 12,900円~ 15,100円~
写真 DTSN-AF DTSN-AA DTSN-PB DTR DTR-AF DTR-AA
品番 DTSN-AF DTSN-AA DTSN-PB DTR DTR-AF DTR-AA
品名 タブレットPCホルダ - iPad用 - 1軸タイプ- 六角ナット保持 タブレットPCホルダ - iPad用 - 1軸タイプ- 六角ナット保持 タブレットPCホルダ - iPad用 - 1軸タイプ- 六角ナット保持 タブレットPCホルダ - iPad用 - 固定タイプ タブレットPCホルダ - iPad用 - 固定タイプ タブレットPCホルダ - iPad用 - 固定タイプ
タイプ 1軸タイプ 1軸タイプ 1軸タイプ 固定タイプ 固定タイプ 固定タイプ
調整角度 ±90° ±90° ±90° - - -
角度保持方法 ナット ナット ナット - - -
取りつけ方法 背面取りつけ,前面取りつけ アルミフレーム端面 丸パイプ - 背面取りつけ,前面取りつけ アルミフレーム端面
価格 11,300円~ 12,500円~ 14,600円~ 6,740円~ 8,150円~ 9,470円~
写真 DTR-PB DFT-AF DFT-AA DFT-PB DFK-AF DFK-AA
品番 DTR-PB DFT-AF DFT-AA DFT-PB DFK-AF DFK-AA
品名 タブレットPCホルダ - iPad用 - 固定タイプ ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持 ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持 ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持 ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持 ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持
タイプ 固定タイプ 360°回転タイプ 360°回転タイプ 360°回転タイプ 360°回転タイプ 360°回転タイプ
調整角度 - 360°回転・全方向±15° 360°回転・全方向±15° 360°回転・全方向±15° 360°回転・全方向±15° 360°回転・全方向±15°
角度保持方法 - 内蔵スプリング 内蔵スプリング 内蔵スプリング ねじ ねじ
取りつけ方法 丸パイプ 背面取りつけ,前面取りつけ アルミフレーム端面 丸パイプ 背面取りつけ,前面取りつけ アルミフレーム端面
価格 11,400円~ 5,840円~ 7,290円~ 10,400円~ 5,840円~ 7,290円~
写真 DFK-PB DFS-AF DFS-AA DFS-PB DFSN-AF DFSN-AA
品番 DFK-PB DFS-AF DFS-AA DFS-PB DFSN-AF DFSN-AA
品名 ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - クランプレバー保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - クランプレバー保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - クランプレバー保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ- 六角ナット保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - 六角ナット保持
タイプ 360°回転タイプ 1軸タイプ 1軸タイプ 1軸タイプ 1軸タイプ 1軸タイプ
調整角度 360°回転・全方向±15° ±90° ±90° ±90° ±90° ±90°
角度保持方法 ねじ レバー レバー レバー ナット ナット
取りつけ方法 丸パイプ 背面取りつけ,前面取りつけ アルミフレーム端面 丸パイプ 背面取りつけ,前面取りつけ アルミフレーム端面
価格 10,400円~ 4,800円~ 7,020円~ 9,360円~ 4,580円~ 6,620円~
写真 DFSN-PB DFR DFR-AF DFR-AA DFR-PB AV-D32-23A
品番 DFSN-PB DFR DFR-AF DFR-AA DFR-PB AV-D32-23A
品名 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - 六角ナット保持 ディスプレイ固定部品 - 固定タイプ ディスプレイ固定部品 - 固定タイプ ディスプレイ固定部品 - 固定タイプ ディスプレイ固定部品 - 固定タイプ ダイナミックマウンティングアーム-2軸-シングルアームタイプ
タイプ 1軸タイプ 固定タイプ 固定タイプ 固定タイプ 固定タイプ 2軸+アームタイプ
調整角度 ±90° - - - - 上下方向±20°、左右方向±95°、アームスイング±95°
角度保持方法 ナット - - - - 内蔵スプリング
取りつけ方法 丸パイプ - 背面取りつけ,前面取りつけ アルミフレーム端面 丸パイプ 背面取りつけ
価格 9,270円~ 500円~ 1,900円~ 3,250円~ 5,780円~ 36,100円~
写真 AV-D32-46D AV-D30-A AV-D30-7K AV-D30-5T DKBR-AF DKBR-AA
品番 AV-D32-46D AV-D30-A AV-D30-7K AV-D30-5T DKBR-AF DKBR-AA
品名 ダイナミックマウンティングアーム-2軸-ダブルアームタイプ ダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ ダイナミックマウント-2軸タイプ ダイナミックマウント-1軸タイプ キーボード固定部品 - 1軸タイプ キーボード固定部品 - 1軸タイプ
タイプ 2軸+アームタイプ 2軸+アームタイプ 2軸タイプ 1軸タイプ 1軸タイプ 1軸タイプ
調整角度 上下方向±20°、左右方向±95°、アームスイング±95° 上下方向±20°、左右方向±90°、アームスイング180° 上下方向±20°、左右方向±90° 上下方向±20° 上方向に90° 上方向に90°
角度保持方法 内蔵スプリング 内蔵スプリング 内蔵スプリング 内蔵スプリング ノブ ノブ
取りつけ方法 背面取りつけ 背面取りつけ,前面取りつけ 背面取りつけ 背面取りつけ 背面取りつけ,前面取りつけ アルミフレーム端面
価格 49,700円~ 43,400円~ 23,400円~ 15,600円~ 11,600円~ 13,000円~
写真 DKBR-PB DKB DKB-AA DKB-PB
品番 DKBR-PB DKB DKB-AA DKB-PB
品名 キーボード固定部品 - 1軸タイプ キーボード固定部品 - 固定タイプ キーボード固定部品 - 固定タイプ キーボード固定部品 - 固定タイプ
タイプ 1軸タイプ 固定タイプ 固定タイプ 固定タイプ
調整角度 上方向に90° - - -
角度保持方法 ノブ - - -
取りつけ方法 丸パイプ 背面取りつけ,前面取りつけ アルミフレーム端面 丸パイプ
価格 15,000円~ 7,530円~ 10,300円~ 12,000円~

関連商品

写真 タブレットPC用クランプ部品 ディスプレイ角度操作用取っ手 パイプエンドキャップ パイプホルダ 丸パイプ - 標準タイプ パイプ - 長さ指定タイプ
品番 DTC DPU DPC DPH DAP GN990
品名 タブレットPC用クランプ部品 ディスプレイ角度操作用取っ手 パイプエンドキャップ パイプホルダ 丸パイプ - 標準タイプ パイプ - 長さ指定タイプ
特長 - - - - - -
価格 1,870円~ 5,310円~ 50円~ 2,790円~ 650円~ 720円~
写真 マウス置きプレート
品番 DKM
品名 マウス置きプレート
特長 -
価格 1,200円~

NBKのディスプレイ固定部品・タブレットホルダ”画N固(がんこ)”とは

ディスプレイ(液晶モニタ、タブレットPCなど)を機器・装置に取りつけるための機械要素部品です。
機械のカバー、壁面、アルミフレームやアルミフレームの端、丸パイプなど、現場のレイアウトに合わせて、さまざまな場所に”がんこ”に固定します。耐久性にすぐれた骨太設計で、工場内でも安心してご使用いただけます。  

ディスプレイの取りつけ寸法はVESA規格に対応

VESAとは、Video Electronics Standards Associationの略で、コンピュータ用ディスプレイに関する標準規格の策定を行う業界団体です。VESAではSVGA規格やVLバス規格を策定し、また液晶ディスプレイの取りつけ寸法についても策定しています。
NBKのディスプレイ固定部品・タブレットホルダ”画N固(がんこ)”は、VESA規格に準拠し、75mm×75mm・100mm×100mmの取りつけ穴ピッチに対応した商品を標準化しています。

豊富なラインアップ

お客さまのご要望にあわせて、さまざまな組み合わせで、ディスプレイ固定部品・タブレットホルダを選択できます。

  • ディスプレイ
    タブレットPC、液晶モニタ、キーボード・ノートPC
  • 取りつけ方法
    丸パイプ、アルミフレーム、アルミフレーム端面、壁面、カバーパネル、板金 など
  • 調整角度
    固定、360°回転、上下、左右、アームスイング

ディスプレイ固定部品・タブレットホルダメーカーとしての歩み

NBKは2005年に生産設備・製造現場向けに、金属ボディでがっちり”がんこ”にディスプレイを固定する画N固(がんこ)を販売開始しました。その後、タブレットPCが普及し、製造現場への導入が進んできたため、お客さまのニーズにお応えするべく、2012年に生産設備・製造現場向けのタブレットホルダを発売いたしました。そして、2017年には、そのタブレットホルダを進化させ、さまざまなサイズのタブレットPCに対応可能な調整式のタブレットホルダを発売いたしました。      

選定ナビ

関連情報

関連サービス

その他関連情報

  • TOP
  • 商品一覧
  • ディスプレイ固定部品・タブレットホルダ

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)