• ディスプレイ固定部品・タブレットホルダ

DKBR-AF

キーボード固定部品 - 1軸タイプ

Mounting System for Keyboard

  • アルミフレーム
  • 壁面パネル・板金
  • アルミフレーム端面
  • パイプ

形状図

DKBR-AFキーボード固定部品 - 1軸タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M*1 d 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
DKBR-500-AF-M4 4 5 1410 11,600 CAD カート -
DKBR-500-AF-M5 5 6 1410 11,600 CAD カート -
DKBR-500-AF-M6 6 7 1410 11,600 CAD カート -
DKBR-500-AF-M8 8 9 1410 11,600 CAD カート -

*1: 取りつけ用ボルトは付属していません。

構造

DKBR-AFキーボード固定部品 - 1軸タイプ


材質・仕上げ

DKBR-AF DKBR-AA/DKBR-PB
キーボードホルダ AC4C-F
静電塗装
ヒンジ SPCC
静電塗装
固定用ノブ ナイロン6
クランプ AC4C-F
静電塗装
クランプ用ねじ SWRCH
三価クロメート処理
取りつけプレート SPCC
静電塗装
-
ブラケット - A6063
アルマイト処理

特長

  • 1軸タイプのキーボード固定部品です。
  • クランプ用ねじを締めつけることで、キーボードをしっかり固定し落下を防ぎます。
  • B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで搭載できます。
  • 取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
    アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DKBR-AF
    アルミフレーム端面取りつけ用----DKBR-AA
    丸パイプ用----DKBR-PB
  • 出荷時には、2サイズのクランプ用ねじ(十字穴付きなべ小ねじ)が付属しています。
    M6×40:キーボード幅が256mm-280mmのときに使用。
    M6×140:キーボード幅が280mm-500mmのときに使用。
  • 上方向に90°傾けることができます。

DKBR-AFキーボード固定部品 - 1軸タイプ


用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

オプション

  • オプションでマウス置きDKMが付属できます。
  • 左右どちらにも取りつけできます。

DKBR-AFキーボード固定部品 - 1軸タイプ

品番 価格(円) 質量(g)
DKM 1,110 310

材質・仕上げ

DKM
マウス置き SPCC
カチオン塗装
マウス置き固定ノブ ナイロン6

関連商品

固定タイプのキーボード固定部品DKBがあります。
DKBDKB-AADKB-PB

DKBR-AFキーボード固定部品 - 1軸タイプ