• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KABR/アルミボール

Aluminum Ball Knob

形状図

KABRアルミボール 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

C
すべて
6
8
10
12
16
20
SEMI規格準拠
すべて
-
○

単位 : mm

品番 D C Lc min. H 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KABR-16-R6 16 6 9 15 6 - 1,290 1,419 CAD カート 実働15日目出荷
KABR-20-R8 20 8 11 18 10 - 2,190 2,409 CAD カート 実働15日目出荷
KABR-25-R10 25 10 14 22.5 18 - 2,510 2,761 CAD カート 実働15日目出荷
KABR-32-R12 32 12 17 29 41 - 2,920 3,212 CAD カート 実働15日目出荷
KABR-40-R16 40 16 22 37 75 ○ 4,570 5,027 CAD カート 実働15日目出荷
KABR-50-R20 50 20 28 46 146 ○ 6,620 7,282 CAD カート 実働15日目出荷
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
KABR
本体 アルミニウム合金
研磨

特長

  • 軽量なアルミニウム合金製のボールノブ。
  • リーマ穴タイプ。
  • 表面は研磨仕上げ。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります