セットカラー

写真 NSC-C NSC-M NSC-S NSCS-C NSCS-M NSCS-S
品番 NSC-C NSC-M NSC-S NSCS-C NSCS-M NSCS-S
品名 セットカラー - セットスクリュータイプ セットカラー - セットスクリュータイプ セットカラー - セットスクリュータイプ セットカラー - クランピングタイプ セットカラー - クランピングタイプ セットカラー - クランピングタイプ
材質 スティール(四三酸化鉄被膜) スティール(無電解ニッケルメッキ) ステンレス スティール(四三酸化鉄被膜) スティール(無電解ニッケルメッキ) ステンレス
適用軸径 φ3 ~ φ50 φ3 ~ φ50 φ3 ~ φ50 φ3 ~ φ50 φ3 ~ φ50 φ3 ~ φ50
適用ベアリング - - - - - -
特長 セットスクリュータイプ セットスクリュータイプ セットスクリュータイプ クランピングタイプ クランピングタイプ クランピングタイプ
価格 120円~ 240円~ 290円~ 550円~ 620円~ 940円~
写真 NSCSS-C NSCSS-M NSCSS-S NSC-CP2 NSC-MP2 NSC-SP2
品番 NSCSS-C NSCSS-M NSCSS-S NSC-CP2 NSC-MP2 NSC-SP2
品名 セットカラー - スプリットタイプ セットカラー - スプリットタイプ セットカラー - スプリットタイプ セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ
材質 スティール(四三酸化鉄被膜) スティール(無電解ニッケルメッキ) ステンレス スティール(四三酸化鉄被膜) スティール(無電解ニッケルメッキ) ステンレス
適用軸径 φ3 ~ φ50 φ3 ~ φ50 φ3 ~ φ50 φ3 ~ φ50 φ3 ~ φ50 φ3 ~ φ50
適用ベアリング - - - - - -
特長 スプリットタイプ スプリットタイプ スプリットタイプ 固定穴付き
セットスクリュータイプ
固定穴付き
セットスクリュータイプ
固定穴付き
セットスクリュータイプ
価格 920円~ 1,040円~ 1,300円~ 310円~ 340円~ 470円~
写真 NSCS-CP2 NSCS-MP2 NSCS-SP2 NSC-CB NSC-MB NSC-SB
品番 NSCS-CP2 NSCS-MP2 NSCS-SP2 NSC-CB NSC-MB NSC-SB
品名 セットカラー - 固定穴つき - クランピングタイプ セットカラー - 固定穴つき - クランピングタイプ セットカラー - 固定穴つき - クランピングタイプ セットカラー - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ セットカラー - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ セットカラー(ステンレス製) - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ
材質 スティール(四三酸化鉄被膜) スティール(無電解ニッケルメッキ) ステンレス スティール(四三酸化鉄被膜) スティール(無電解ニッケルメッキ) ステンレス
適用軸径 φ6 ~ φ50 φ6 ~ φ50 φ6 ~ φ50 φ3 ~ φ40 φ3 ~ φ40 φ3 ~ φ40
適用ベアリング - - - 693ZZ~6908ZZ 693ZZ~6908ZZ 693ZZ~6908ZZ
特長 固定穴付き
クランピングタイプ
固定穴付き
クランピングタイプ
固定穴付き
クランピングタイプ
ベアリング内輪固定用
セットスクリュータイプ
ベアリング内輪固定用
セットスクリュータイプ
ベアリング内輪固定用
セットスクリュータイプ
価格 900円~ 950円~ 1,300円~ 330円~ 360円~ 550円~
写真 NSCS-CB NSCS-MB NSCS-SB
品番 NSCS-CB NSCS-MB NSCS-SB
品名 セットカラー - ベアリング固定用 - クランピングタイプ セットカラー - ベアリング固定用 - クランピングタイプ セットカラー(ステンレス製) - ベアリング固定用 - クランピングタイプ
材質 スティール(四三酸化鉄被膜) スティール(無電解ニッケルメッキ) ステンレス
適用軸径 φ3 ~ φ40 φ3 ~ φ40 φ3 ~ φ40
適用ベアリング 693ZZ~6908ZZ 693ZZ~6908ZZ 693ZZ~6908ZZ
特長 ベアリング内輪固定用
クランピングタイプ
ベアリング内輪固定用
クランピングタイプ
ベアリング内輪固定用
クランピングタイプ
価格 900円~ 1,010円~ 1,410円~

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)