• セットカラー

NSCS-17-12-SB1

セットカラー(ステンレス製) - ベアリング固定用 - クランピングタイプ

Set Collar for use with Ball Bearing Clamping Type

NSCS-17-12-SB1の形状図

NSCS-SBセットカラー(ステンレス製) - ベアリング固定用 - クランピングタイプ寸法図

単位 : mm

品番 d B B1 D D1 F M*1
(並目)
適用ベアリング 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NSCS-17-12-SB1 17 12 11 35 22.2 13 M5 6003ZZ 61 2,900 3,190 CAD カート 実働1日目出荷

*1: 六角穴付きボルトが付属しています。
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
動画はNSCS-CP2(NSCS-CP2)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


NSCS-17-12-SB1の材質・仕上げ

NSCS-SB
本体 SUS304
六角穴付きボルト SUSXM7

NSCS-17-12-SB1の特長

  • ベアリング固定用のセットカラー。
  • 本体の凸部で、ベアリングの内輪のみを押さえて固定できます。
  • シャフトにスナップリングなどの固定が困難な場合のベアリングの固定に最適です。
  • クランピングタイプ。取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

セットカラーを他の条件で探す

固定穴の有無を選ぶ

NSCS-SBにはこのような商品があります

セットカラーにはこのような商品があります