アクチュエータ 目盛り刻印サービス
サービス内容
- アクチュエータの側面に目盛りをレーザ刻印します。
- ワークの位置決めに最適です。
- 1個からご注文できます。
対象商品
アクチュエータ
GN291N-R1-SCR(スティール製)
GN291N-R1-NI(ステンレス製)
ご注文までの流れ
1.目盛りの角度を記号で指定してください。
2.目盛りの方向・数字の向きをA-Fから選択してください。
目盛り長さはアクチュエータの移動量L1になります。移動量L1は下記リンク先の寸法表にてご確認ください。
GN291N-R1-SCR(スティール製)
GN291N-R1-NI(ステンレス製)
目盛り開始位置H
下表を参照して、使用するスライダブロックの品番から、端面から目盛り開始位置までの距離H(0.5mm単位)を指定してください。
- ABCの場合
アクチュエータ | GN131.1 | GN131.2 | GN145.1 | GN162.1 | GN132.1 | GN132.2 | GN146.1 | GN163.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN291N-18-***-R1-SCR/NI | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 90 | ||||
GN291N-30-***-R1-SCR/NI | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 127.5 | ||||
GN291N-40-***-R1-SCR/NI | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 152.5 |
Hを表中の値にすると、スライダブロックを端まで移動したとき、目盛りの0がスライダブロックの目盛り側端面と一致します。
Hを表中の値以外で指定する場合は、納期をコンタクトセンターへお問い合わせください。
- DEFの場合
アクチュエータ | GN131.1 | GN131.2 | GN145.1 | GN162.1 | GN132.1 | GN132.2 | GN146.1 | GN163.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN291N-18-***-R1-SCR/NI | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 50 | ||||
GN291N-30-***-R1-SCR/NI | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 77.5 | ||||
GN291N-40-***-R1-SCR/NI | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 82.5 |
Hを表中の値にすると、スライダブロックを端まで移動したとき、目盛りの0がスライダブロックの目盛り側端面と一致します。
目盛りサイズは以下のとおりです。
※実際の目盛りサイズはカタログでご確認ください。
価格・納期
数量 | 価格(円)/個 | 納期 |
---|---|---|
1 - 9 | 1,000 | 実働2日目出荷 |
10 - 99 | 600 | 実働3日目出荷 |
目盛り刻印サービスの価格です。商品本体の価格は含まれておりません。
土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。
例:2日(金曜日)の14:00までにご注文いただいた商品は、5日(月曜日)が実働1日目となります。
他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。
品番指定
アクチュエータの商品品番および目盛りの角度・方向・位置を指定してください。
目盛りの単位・向き・長さ・大きさなどの変更にも対応いたします。
ハンドルやパイプにも矢印・指示・目盛り・ロゴマークなどをレーザ刻印します。
コンタクトセンターへお問い合わせください。