• リニアアクチュエータ

GN291N-R1-NI

アクチュエータ

Actuator

形状図

GN291N-R1-NIアクチュエータ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D 移動量L1 台形ねじ L L2 L3 G W d b t M 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
GN291N-18-65-R1-NI 18 65 Tr10×3 205 70 16 17 24 6 2 7 3 230 52,400 CAD カート -
GN291N-18-165-R1-NI 18 165 Tr10×3 305 70 16 17 24 6 2 7 3 330 58,300 CAD カート -
GN291N-18-265-R1-NI 18 265 Tr10×3 405 70 16 17 24 6 2 7 3 430 64,300 CAD カート -
GN291N-30-100-R1-NI 30 100 Tr14×4 305 102.5 16 23 38 8 2 9 4 780 72,500 CAD カート -
GN291N-30-150-R1-NI 30 150 Tr14×4 355 102.5 16 23 38 8 2 9 4 890 76,400 CAD カート -
GN291N-30-200-R1-NI 30 200 Tr14×4 405 102.5 16 23 38 8 2 9 4 1000 79,400 CAD カート -
GN291N-30-300-R1-NI 30 300 Tr14×4 505 102.5 16 23 38 8 2 9 4 1210 86,300 CAD カート -
GN291N-40-70-R1-NI 40 70 Tr20×4 305 117.5 17 42 54 12 4 13.8 5 1640 80,800 CAD カート -
GN291N-40-170-R1-NI 40 170 Tr20×4 405 117.5 17 42 54 12 4 13.8 5 2080 88,400 CAD カート -
GN291N-40-220-R1-NI 40 220 Tr20×4 455 117.5 17 42 54 12 4 13.8 5 2310 92,200 CAD カート -
GN291N-40-270-R1-NI 40 270 Tr20×4 505 117.5 17 42 54 12 4 13.8 5 2530 96,500 CAD カート -
GN291N-40-320-R1-NI 40 320 Tr20×4 555 117.5 17 42 54 12 4 13.8 5 2750 100,800 CAD カート -

材質・仕上げ

GN291N-R1-NI
本体 SUS304
台形ねじ SUS303
リードナット BC6
フォロア 黄銅
スラストベアリング SUS440C
ナット SUS304
エンドキャップ ナイロン6
キー SUS316Ti

特長


構造

GN291N-R1-NIアクチュエータ


耐荷重

単位 : N

外径 Fx Fy Fz
L=205 L=305 L=355 L=405 L=455 L=505 L=555 L=205 L=305 L=355 L=405 L=455 L=505 L=555
φ18 400 270 96 58 230 80 48
φ30 850 710 440 310 200 600 370 270 170
φ40 1100 3400 1000 770 610 510 3000 900 670 530 440

許容モーメント

単位 : N・m

外径 Mx My Mz
φ18 1.5 4.5 4.5
φ30 6.5 15 15
φ40 15 42 42

台形ねじの精度

GN291N
ねじ公差 7e
累積ピッチ誤差 ±0.2/300mm
ナット公差 7H

断面図

GN291N-R1-NIアクチュエータ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)