単位 : mm
GN291N-40-220-R1-NIの材質・仕上げ
| GN291N-R1-NI | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| 台形ねじ | SUS303 |
| リードナット | BC6 |
| フォロア | 黄銅 |
| スラストベアリング | SUS440C |
| ナット | SUS304 |
| エンドキャップ | ナイロン6 |
| キー | SUS316Ti |
GN291N-40-220-R1-NIの特長
- アクチュエータとスライダブロックの組み合わせ⇒リニアアクチュエータの構成
スライダブロックGN131.1GN131.2GN132.1GN132.2GN145.1GN146.1GN162.1GN163.1 - 右ねじ。
- 目盛りをレーザ刻印いたします。⇒目盛り刻印サービス
- 外径・移動量・表面処理など特殊仕様の商品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
構造

耐荷重
単位 : N
| 外径 | Fx | Fy | Fz | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L=205 | L=305 | L=355 | L=405 | L=455 | L=505 | L=555 | L=205 | L=305 | L=355 | L=405 | L=455 | L=505 | L=555 | ||
| φ18 | 400 | 270 | 96 | 58 | 230 | 80 | 48 | ||||||||
| φ30 | 850 | 710 | 440 | 310 | 200 | 600 | 370 | 270 | 170 | ||||||
| φ40 | 1100 | 3400 | 1000 | 770 | 610 | 510 | 3000 | 900 | 670 | 530 | 440 | ||||
許容モーメント
単位 : N・m
| 外径 | Mx | My | Mz |
|---|---|---|---|
| φ18 | 1.5 | 4.5 | 4.5 |
| φ30 | 6.5 | 15 | 15 |
| φ40 | 15 | 42 | 42 |
台形ねじの精度
| GN291N | |
|---|---|
| ねじ公差 | 7e |
| 累積ピッチ誤差 | ±0.2/300mm |
| ナット公差 | 7H |
断面図

構造






