公開日:2014年03月31日

リニアアクチュエータの構成

このエントリーをはてなブックマークに追加
印刷用PDFダウンロードボタン
リニアアクチュエータの構成

  • リニアアクチュエータの基本構成は、アクチュエータおよびスライダブロックです。
    必要に応じ、ハンドル・デジタルポジションインジケータなどを組み合わせてください。
  • アクチュエータの外径はφ18・φ30・φ40の3種類があり、それぞれに移動量のバリエーションがあります。
    耐荷重および許容モーメントによって選択してください。
    1. アクチュエータ (スティール製ステンレス製
    2. スライダブロック 
    3. インジケータ取りつけキット
    4. クランプレバー
    5. デジタルポジションインジケータ
       3桁  4桁  5桁  6桁
       RDM  RDS  RDTREDSS  REDTS
    6. ハンドル

    アクチュエータの内部構造

    耐荷重

    単位:N
    外径 Fx Fy Fz
    L=205 L=305 L=355 L=405 L=455 L=505 L=555 L=205 L=305 L=355 L=405 L=455 L=505 L=555
    φ18 400 270 96   58       230 80   48      
    φ30 850   710 440 310   200     600 370 270   170  
    φ40 1100   3400   1000 770 610 510   3000   900 670 530 440

    許容モーメント

    単位:N・m
    外径 Mx My Mz
    φ18 1.5 4.5 4.5
    φ30 6.5 15 15
    φ40 15 42 42

    スライダブロックの取りつけ方法

    スライダブロックのスライダブロック固定ボルト穴と、フォロアのスライダブロック固定ボルト用ねじ穴を重ね、スライダブロック固定ボルトを締めつけてください。

    組み合わせ

    外径 Φ18 Φ30 Φ40
    アクチュエータ

    GN291N-18-***-R1-SCR

    GN291N-18-***-R1-NI

    GN291N-30-***-R1-SCR

    GN291N-30-***-R1-NI

    GN291N-40-***-R1-SCR

    GN291N-40-***-R1-NI










    1軸
    GN131.1-G18-B18-1-SW
    GN131.1-B18-B18-1-SW
    GN132.1-G30-B30-1-SW
    GN132.1-B30-B30-1-SW
    GN132.1-G40-B40-1-SW
    GN132.1-B40-B40-1-SW
    2軸
    GN131.2-G18-G18-1-SW
    GN131.2-B18-B18-1-SW
    GN132.2-G30-G30-1-SW
    GN132.2-B30-B30-1-SW
    GN132.2-G40-G40-1-SW
    GN132.2-B40-B40-1-SW



    平行
    GN145.1-G18-1-SW
    GN145.1-B18-1-SW
    GN146.1-G30-1-SW
    GN146.1-B30-1-SW
    GN146.1-G40-1-SW
    GN146.1-B40-1-SW
    垂直
    GN162.1-G18-1-SW
    GN162.1-B18-1-SW
    GN163.1-G30-1-SW
    GN163.1-B30-1-SW
    GN163.1-G40-1-SW
    GN163.1-B40-1-SW
    アクチュ
    エータ用
    ハンドル
    HMLA-18-80-K6-R HMLA-30-100-K8-R HMLA-40-100-K12-R
    デジタル
    ポジション
    インジケータ
    2801_1
    2801_2

    RDM-3-*-AN-**
    RDM-3-*-AR-**

    RDS-4.0-*-AN-**
    RDS-4.0-*-AR-**
    REDSS-**-**

    RDT-4.0-*-AN-**
    RDT-4.0-*-AR-**
    REDTS-**-**

    インジケータ
    取りつけ
    キット
    GN295-18-6N GN295-30-8 GN295-40-12
    取付方法・メンテナンス その他 工作機械 半導体製造装置 食品機械 自動車製造工程 医療機器 FA機器 機械要素部品
    このエントリーをはてなブックマークに追加