イソメック® ブッシング
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | イソメック®ブッシング タイプ1 | イソメック®ブッシング タイプ2 | イソメック®ブッシング タイプ3 | イソメック®ブッシング・ボルトオンハブ | イソメック®ブッシングアダプタ | ||||
品番 | TYPE1 | TYPE2 | TYPE3 | BH | AD | ||||
特長 | イソメックブッシングシステム 取りつけ簡単 大きな締結力 |
イソメックブッシングシステム 取りつけ簡単 大きな締結力 |
イソメックブッシングシステム 取りつけ簡単 大きな締結力 |
回転体にボルト締結で, イソメックブッシング利用可能 | 回転体にストレート穴加工で, イソメックブッシング利用可能 | ||||
価格(税別) | 1,460円~ | 8,410円~ | 47,700円~ | 4,520円~ | 3,240円~ | ||||
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
品番 | 1108-N 1108-Q 1210-N 1210-Q 1310-N 1610-N 1610-Q 1615-N 2012-N 2012-Q 2517-N 2517-Q 3020-N 3020-Q | 3526-N 3526-Q 4036-N 4036-Q 4445-N 5568-N | S1-N S1-Q U0-N U0-Q U1-N U1-Q W1-N W1-Q | BH-1210 BH-1615 BH-2012 BH-2517 BH-3020 | AD-1210 AD-1615 AD-2517 |
イソメック® ブッシング
安全で確実な締結システムです。設計変更への対応が容易です。納期短縮・在庫削減などの効果があります。
あらゆる回転伝動機器に適用できます。
最新記事
よく見られている記事
よくあるご質問(FAQ)
軸穴は加工していない状態です。(下穴があいている商品もありますが、そのままではお使いいただけません。)
簡単で便利な「Vプーリー追加工サービス」をご利用ください。ネットショップのご利用もさらに便利です。
➡Vプーリー追加工サービス
Q.「JISプーリー」と「標準Vプーリー」との違いは何ですか。
「JIS V プーリー」は、外径・呼び径がミリ単位。JIS B 1854に準拠しており、ラインアップも豊富です。
「標準 V プーリー」は外径・ピッチ径がインチ単位。NBKが1950年に日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化しました。
※共に一般用Vベルト(A・B・C・D・M型など)を使用しますが、2本掛け以上の場合は、V溝ピッチ(2本のV溝の中心距離=寸法e)が異なりますので併用はお奨めいたしません。
ベルトやプーリーの早期摩耗などのトラブルの原因となります。
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。