• プーリー
  • イソメック® ブッシング

BH

イソメック®ブッシング・ボルトオンハブ

ISOMEC®Bushing Bolt-on Hub

形状図

BHイソメック<sup>®</sup>ブッシング・ボルトオンハブ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適用軸穴径 A B Ch6*2 D E F G H n J α
(°)
質量*3
(kg)
価格*1
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
BH-1210 14-32 120 100 85 75 25 8 11 2 6 8.5 60 1 3,870 CAD カート 在庫品
BH-1615 24-42 145 120 95 85 38 12 14 2 6 8.5 60 1.95 5,620 CAD カート 在庫品
BH-2012 18-50 165 140 115 105 32 10 14 2 6 8.5 60 2.36 6,700 CAD カート 在庫品
BH-2517 19-60 190 160 130 120 45 15 17 2 8 10.5 45 3.96 9,990 CAD カート 在庫品
BH-3020 25-75 250 200 160 145 51 15 24 4 8 12.5 45 8.04 20,700 CAD カート 在庫品

*1: ブッシングの価格は含みません。
*2: 回転体ハブのC寸法許容差はH7としてください。
*3: ブッシングを含まない質量です。

材質・仕上げ

BH
本体 FC200

特長

  • 回転体にボルト結合するだけでイソメックブッシングが利用できます。
  • 回転体の加工はインロー加工およびセットボルト用タップ穴のみです。
  • ファンロータ・スプロケット・インペラ・撹拌羽根などに適用できます。

BHイソメック<sup>®</sup>ブッシング・ボルトオンハブ


14倍にもなるレンチの力

取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…
取りつけの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力Piとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力Qはねじ締めつけ力Piの約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力Q'として働き、プーリー― ブッシング― シャフトが強く締結されます。
取りはずしの際は、摩擦力Fμに打ち勝つねじ締めつけ力Prを与えることで、プーリー― ブッシング― シャフトは簡単に分離します。

TYPE1/TYPE2/TYPE3-3a/TYPE3-3b/BH/AD_Cイソメック<sup>®</sup>ブッシング

TYPE1/TYPE2/TYPE3-3a/TYPE3-3b/BH/AD_Cイソメック<sup>®</sup>ブッシング


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事