寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 適用軸穴径 | A | B*2 | Cmin.*3 (ハブ最小外径) | 質量*4 (kg) |
価格*1 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC200 | SS400 | |||||||||
AD-1210 | 14-32 | 25 | 60 | 100 | 85 | 0.33 | 2,770 | CAD | カート | 在庫品 |
AD-1615 | 24-42 | 38 | 70 | 105 | 95 | 0.63 | 3,960 | CAD | カート | 在庫品 |
AD-2517 | 19-60 | 45 | 105 | 150 | 130 | 2.29 | 7,650 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: ブッシングの価格は含みません。
*2: 回転体ハブ部のB寸法許容差は+0.025~+0.075としてください。
*3: Cは必要最小寸法です。使用条件が過酷な場合はより大きいハブ径が必要です。
*4: ブッシングを含まない質量です。
材質・仕上げ
AD | |
---|---|
本体 | FCD450 |
特長
- 回転体にストレート穴を加工するだけでイソメックブッシングが利用できます。
- あらゆる回転体に適用できます。
14倍にもなるレンチの力
取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…取りつけの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力Piとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力Qはねじ締めつけ力Piの約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力Q'として働き、プーリー― ブッシング― シャフトが強く締結されます。
取りはずしの際は、摩擦力Fμに打ち勝つねじ締めつけ力Prを与えることで、プーリー― ブッシング― シャフトは簡単に分離します。