タップ加工が不可能な品番(プーリー追加工サービス)

このエントリーをはてなブックマークに追加

JIS Vプーリー

B-5 710-B-5 750-B-5
C-5 710-C-5 750-C-5 800-C-5 1000-C-5
C-6 710-C-6 750-C-6 800-C-6 850-C-6 900-C-6 1000-C-6
D-4 690-D-4 710-D-4 745-D-4 795-D-4 895-D-4
D-5 690-D-5 710-D-5 745-D-5 795-D-5 845-D-5 895-D-5
D-6 690-D-6 710-D-6 745-D-6 795-D-6 845-D-6 895-D-6

ウェッジ®プーリー

3V-3 67-3V-3 71-3V-3 75-3V-3 80-3V-3 85-3V-3
3V-4 85-3V-4 90-3V-4 95-3V-4 100-3V-4
3V-5 100-3V-5 112-3V-5 120-3V-5 125-3V-5 130-3V-5
3V-6 120-3V-6 125-3V-6 130-3V-6 140-3V-6 150-3V-6
5V-3 180-5V-3F 190-5V-3F
5V-4 140-5V-4 150-5V-4 180-5V-4F 190-5V-4F 200-5V-4F 212-5V-4F
5V-5 150-5V-5 160-5V-5 170-5V-5 180-5V-5 190-5V-5 200-5V-5 210-5V-5
212-5V-5 220-5V-5 224-5V-5 230-5V-5 236-5V-5 240-5V-5 250-5V-5
260-5V-5 265-5V-5 280-5V-5
5V-6 150-5V-6 160-5V-6 170-5V-6 180-5V-6 190-5V-6 200-5V-6 210-5V-6
212-5V-6 220-5V-6 224-5V-6 230-5V-6 236-5V-6 240-5V-6 250-5V-6
260-5V-6 265-5V-6 1250-5V-6
5V-8 180-5V-8 190-5V-8 200-5V-8 210-5V-8 212-5V-8 220-5V-8 224-5V-8
230-5V-8 236-5V-8 240-5V-8 250-5V-8 260-5V-8 265-5V-8 280-5V-8
300-5V-8 315-5V-8 335-5V-8 355-5V-8 600-5V-8 630-5V-8 710-5V-8
5V-10 180-5V-10 200-5V-10 212-5V-10 220-5V-10 224-5V-10 230-5V-10 236-5V-10
240-5V-10 250-5V-10 260-5V-10 265-5V-10 280-5V-10 300-5V-10 315-5V-10
335-5V-10 355-5V-10 375-5V-10 600-5V-10 630-5V-10 710-5V-10 750-5V-10
8V-6 600-8V-6 630-8V-6 710-8V-6 750-8V-6 800-8V-6
8V-8 600-8V-8 630-8V-8 710-8V-8 750-8V-8 800-8V-8
8V-10 600-8V-10 630-8V-10 710-8V-10 750-8V-10 800-8V-10 1000-8V-10

イソメック® ポリドライブ プーリー

PK-6 PK-50-6 PK-56-6
PK-8 PK-50-8 PK-56-8

このエントリーをはてなブックマークに追加