公開日:2022年09月13日

アクチュエータブラケット(IAI社の電動アクチュエータ用ブラケット)

このエントリーをはてなブックマークに追加

アクチュエータブラケット(IAI社の電動アクチュエータ用ブラケット)

アクチュエータブラケットの特長・導入メリット

1. 設計・加工・調達の手間いらず

取りつけのために必要な設計・加工がすべて不要です。
さらに標準在庫品のため、14時までのご注文なら当日出荷いたします。 届いてすぐに組みつけ可能で、アクチュエータ導入の手間・時間を大幅に削減します。

2. 安心の品質・精度を保証

3次元測定機による検査体制により、高品質・高精度を保証しています。

3. アクチュエータの性能を発揮する高剛性で頑丈な構造

本体は3つのリブ構造により高い剛性を発揮し、鋳造による一体構造のため、高強度も実現しています。
また、減衰性も兼ね備えています。

4. 仕様に応じたさまざまな取りつけ方法に対応

正面取りつけと背面取りつけの2種を標準化しています。
固定用のねじ穴または座グリ穴が複数あるため、高さ違いでの設置や、ストロークの異なるアクチュエータを設置できます。

使用事例

垂直姿勢での使用に対応
搬送・移載・充填・組立・印字・圧入・検査などの用途に。

使用事例

商品一覧

アクチュエータブラケット  RBE

RBE

適用アクチュエータ一覧
※IAI(アイエイアイ)社の品番です。

スライダータイプ
RCP6-SA□C/RCP6S-SA□C
RCP6-SA□R/RCP6S-SA□R
RCS4-SA□C
RCS4-SA□R
ロッドタイプ
RCP6-RRA□C/RCP6S-RRA□C
RCP6-RRA□R/RCP6S-RRA□R
RCS4-RRA□C
RCS4-RRA□R

お問い合わせ

商品紹介 直動サポート
このエントリーをはてなブックマークに追加