ゆるみ止めサービス

このエントリーをはてなブックマークに追加

※ゆるみ止めサービスは、メールまたはFAXにてご注文の場合のみの限定サービスです。

サービス内容

  • 固着材が封入されたマイクロカプセルをねじにコーティングします。
  • ねじを締めつけることでマイクロカプセルが破れ、固着材が染み出し、ゆるみ止めやシール効果を発揮します。
  • ねじのゆるみ止め対策やシールが必要な商品に。接着剤の塗布やシールテープを貼る手間を省きます。
  • ゆるみ止め処理部は原則としてねじ山の中央部にねじピッチ×5です。ただし、商品の形状・サイズによってコーティング部を変更する場合があります。

ねじゆるみ止め

対象商品

  • 対象商品には各商品ページの関連サービスの項目に「ゆるみ止めサービス」の表示があります。

  • 対象ねじ径:M2-M12。
  • ゆるみ止め処理部の位置のご指定に対応いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。

3種類のゆるみ止めサービスがあります。用途に合わせて選択できます。

ゆるみ止め用

FA装置、工作機械、家電・通信・OA機器、自動車などの運送機器などに。

SG-161 高固着力
エポキシ樹脂マイクロカプセル
色:オレンジ
実用強度までの時間:20~30時間
固着力:2.2N・m(M5の試験結果)
SG-160 速乾性
エポキシ樹脂マイクロカプセル
色:ブルー
実用強度までの時間:1~2時間
固着力:0.5N・m(M5の試験結果)

シール用

油圧機器・空圧機器などに。シールテープやシール剤が不要。

SG-175シール用
ふっ素系樹脂組成物
色:白
すぐれたシール効果
耐薬品・耐熱性

価格・納期

ゆるみ止めの種類 数量 価格(円)/個 納期
SG-161ゆるみ止め用・高固着力 1~9 300 実働1日
10~99 200 実働3日
SG-160ゆるみ止め用・速乾性 1~9 300 実働1日
10~99 200 実働3日
SG-175シール用 コンタクトセンターへお問い合わせください。
  • ゆるみ止めサービスの価格です。商品本体の価格は含まれておりません。
  • 商品の形状によって、ゆるみ止めサービスが行えない場合があります。
  • 100個以上の場合は、コンタクトセンターまでお問い合わせください。
  • 土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。

品番指定

ゆるみ止めサービスを行う商品品番およびゆるみ止めの種類を指定してください。

このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)