ゆるみ止めサービス
※ゆるみ止めサービスは、メールまたはFAXにてご注文の場合のみの限定サービスです。
サービス内容
- 固着材が封入されたマイクロカプセルをねじにコーティングします。
- ねじを締めつけることでマイクロカプセルが破れ、固着材が染み出し、ゆるみ止めやシール効果を発揮します。
- ねじのゆるみ止め対策やシールが必要な商品に。接着剤の塗布やシールテープを貼る手間を省きます。
- ゆるみ止め処理部は原則としてねじ山の中央部にねじピッチ×5です。ただし、商品の形状・サイズによってコーティング部を変更する場合があります。
対象商品
- 対象商品には各商品ページの関連サービスの項目に「ゆるみ止めサービス」の表示があります。
- 対象ねじ径:M2-M12。
- ゆるみ止め処理部の位置のご指定に対応いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
- クリーン洗浄、クリーン梱包済の商品にゆるみ止めサービスをご希望の場合、ゆるみ止め処理後にクリーン洗浄、クリーン梱包を行うことができません。
3種類のゆるみ止めサービスがあります。用途に合わせて選択できます。
ゆるみ止め用
FA装置、工作機械、家電・通信・OA機器、自動車などの運送機器などに。
- SG-161 耐熱性・ゆるみ止め
- エポキシ樹脂マイクロカプセル
- 色:オレンジ
- 実用強度までの時間:20~30時間
- 固着⼒*1︓12N・m(M6の試験結果)
- 耐熱温度*1︓150℃
- SG-160 速乾性・ゆるみ止め
- エポキシ樹脂マイクロカプセル
- 色:ブルー
- 実用強度までの時間:1~2時間
- 固着⼒*1︓10N・m(M6の試験結果)
- 耐熱温度*1︓100℃
*1: 固着⼒は8N・mで締めつけたときのゆるめトルクを⽰しています。耐熱温度は締めつけトルク以上のゆるめトルクとなる限界温度を⽰しています。
上記値は,参考値であり保証値ではありません。ご使用の際は,お客様の最終製品で問題がないことを十分ご確認ください。
シール用
油圧機器・空圧機器などに。シールテープやシール剤が不要。
- SG-175シール用
- ふっ素系樹脂組成物
- 色:白
- すぐれたシール効果
- 耐薬品・耐熱性
価格・納期
ゆるみ止めの種類 | 数量 | 価格(円)/個 | 納期 |
---|---|---|---|
SG-161ゆるみ止め用・耐熱性 | 1~9 | 300 | 実働1日 |
10~99 | 200 | 実働3日 | |
SG-160ゆるみ止め用・速乾性 | 1~9 | 300 | 実働1日 |
10~99 | 200 | 実働3日 | |
SG-175シール用 | コンタクトセンターへお問い合わせください。 |
- ゆるみ止めサービスの価格です。商品本体の価格は含まれておりません。
- 商品の形状によって、ゆるみ止めサービスが行えない場合があります。
- 100個以上の場合は、コンタクトセンターまでお問い合わせください。
- 土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。
- 他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。
品番指定
ゆるみ止めサービスを行う商品品番およびゆるみ止めの種類を指定してください。