ウェッジプーリー
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 3V-1 | 3V-2 | 3V-3 | 3V-4 | 3V-5 | 3V-6 | 5V-2 | 5V-3 | 5V-4 |
品名 | ウェッジプーリー - 3V・3VX適用 | ウェッジプーリー - 3V・3VX適用 | ウェッジプーリー - 3V・3VX適用 | ウェッジプーリー - 3V・3VX適用 | ウェッジプーリー - 3V・3VX適用 | ウェッジプーリー - 3V・3VX適用 | ウェッジプーリー - 5V・5VX適用 | ウェッジプーリー - 5V・5VX適用 | ウェッジプーリー - 5V・5VX適用 |
溝形状 | 3V | 3V | 3V | 3V | 3V | 3V | 5V | 5V | 5V |
使用ベルト | 3V・3VX | 3V・3VX | 3V・3VX | 3V・3VX | 3V・3VX | 3V・3VX | 5V・5VX | 5V・5VX | 5V・5VX |
溝本数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 |
特長 | 高速 高動力伝動が可能 コンパクト |
高速 高動力伝動が可能 コンパクト |
高速 高動力伝動が可能 コンパクト |
高速 高動力伝動が可能 コンパクト |
高速 高動力伝動が可能 コンパクト |
高速 高動力伝動が可能 コンパクト |
高速 高動力伝動が可能 コンパクト |
高速 高動力伝動が可能 コンパクト |
高速 高動力伝動が可能 コンパクト |
価格 | 840円~ | 1,060円~ | 1,720円~ | 3,000円~ | 4,980円~ | 5,410円~ | 5,710円~ | 6,960円~ | 11,000円~ |
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 5V-5 | 5V-6 | 5V-8 | 5V-10 | 8V-4 | 8V-6 | 8V-8 | 8V-10 | |
品名 | ウェッジプーリー - 5V・5VX適用 | ウェッジプーリー - 5V・5VX適用 | ウェッジプーリー - 5V・5VX適用 | ウェッジプーリー - 5V・5VX適用 | ウェッジプーリー - 8V・8VX適用 | ウェッジプーリー - 8V・8VX適用 | ウェッジプーリー - 8V・8VX適用 | ウェッジプーリー - 8V・8VX適用 | |
溝形状 | 5V | 5V | 5V | 5V | 8V | 8V | 8V | 8V | |
使用ベルト | 5V・5VX | 5V・5VX | 5V・5VX | 5V・5VX | 8V | 8V | 8V | 8V | |
溝本数 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
特長 | 高速 高動力伝動が可能 コンパクト |
高速 高動力伝動が可能 コンパクト |
高速 高動力伝動が可能 コンパクト |
高速 高動力伝動が可能 コンパクト |
高速 高動力伝動が可能 コンパクト |
高速 高動力伝動が可能 コンパクト |
高速 高動力伝動が可能 コンパクト |
高速 高動力伝動が可能 コンパクト |
|
価格 | 14,500円~ | 18,800円~ | 28,000円~ | 36,300円~ | 66,400円~ | 94,500円~ | 129,000円~ | 167,000円~ |
ウェッジ プーリー
商品規格はJIS B 1855に準拠。JIS規格サイズ261機種に独自に230機種を加え、合計491機種を標準化ローエッジコグベルト対応の小径プーリーも標準化。
よく見られている記事
役立つ技術情報
目的から探す
キーワードから探す
生産性・作業性向上安全対策・予防措置コストダウン・省エネ・長寿命振動抑制・高精度小型・省スペース・軽量化カスタマイズ高強度・高剛性耐熱性・耐蝕性機能美・デザインクリーン・真空・非磁性かじり・焼きつき防止自動化・ロボット・電動化その他