寸法・CAD・価格
品番 | 溝形状 | 形状 | W | L | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGU-A | A | 2 | 49.9 | 44.4 | 8.1 | 3,790 | 4,169 | カート | 在庫品 |
VMGU-B | B | 2 | 62.9 | 55.6 | 12.9 | 3,790 | 4,169 | カート | 在庫品 |
VMGU-C | C | 2 | 81.7 | 71.7 | 26.9 | 3,790 | 4,169 | カート | 在庫品 |
VMGU-D | D | 1 | 45 | 79.6 | 20.4 | 3,430 | 3,773 | カート | 在庫品 |
VMGU-3V | 3V | 3 | 51.8 | 51.8 | 10.1 | 4,010 | 4,411 | カート | 在庫品 |
VMGU-5V | 5V | 2 | 64.1 | 57.1 | 12.8 | 3,790 | 4,169 | カート | 在庫品 |
VMGU-8V | 8V | 2 | 94.1 | 89.6 | 38.8 | 3,790 | 4,169 | カート | 在庫品 |
VMGU-SPZ | SPZ | 1 | 30 | 41.6 | 6.7 | 3,430 | 3,773 | カート | 在庫品 |
VMGU-SPA | SPA | 1 | 30 | 47.1 | 7.3 | 3,430 | 3,773 | カート | 在庫品 |
VMGU-SPB | SPB | 1 | 30 | 54.6 | 8.4 | 3,430 | 3,773 | カート | 在庫品 |
正しい使い方 ここがポイント!
材質・仕上げ
VMGU | |
---|---|
本体 | SUS304 |
特長
- プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
- 溝形状ごとのすべての溝角度に対応した一体型のゲージです。
- それぞれのゲージ部には対応するプーリー呼び径を表示しています。
- 伝動効率向上のために早期交換をお奨めします。
- SPC型やM型の溝ゲージは特殊品として製作できる場合があります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
使用方法
下図のように、V溝側面とゲージの隙間を確認してください。摩耗限度は片側で0.8mmです。ゲージのA部は0.8mmですので、目視確認の目安にしてください。新品のプーリーにゲージをあてたとき、ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間があく形状です。