• Vプーリー

VMGU-C

Vプーリー用溝ゲージ

Gauge for V-Pulley

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

VMGUVプーリー用溝ゲージ寸法図

寸法・CAD・価格

品番 溝形状 形状 W L 質量
(g)
価格
(円)
標準品を購入 備考
VMGU-C C 2 81.7 71.7 26.9 3,300 カート -

材質・仕上げ

VMGU
本体 SUS304

特長

  • プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
  • 溝形状ごとのすべての溝角度に対応した一体型のゲージです。
  • それぞれのゲージ部には対応するプーリー呼び径を表示しています。
  • 伝動効率向上のために早期交換をお奨めします。

使用方法

下図のように、V溝側面とゲージの隙間を確認してください。摩耗限度は0.8mmです。ゲージのA部は0.8mmですので、目視確認の目安にしてください。

VMGUVプーリー用溝ゲージ

新品のプーリーにゲージをあてたとき、ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間があく形状です。