• Vプーリー

VMGU-B

Vプーリー用溝ゲージ

Gauge for V-Pulley

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

VMGUVプーリー用溝ゲージ寸法図

寸法・CAD・価格

品番 溝形状 形状 W L 質量
(g)
価格
(円)
標準品を購入 在庫/非在庫
VMGU-B B 2 62.9 55.6 12.9 3,540 カート 在庫品

材質・仕上げ

VMGU
本体 SUS304

特長

  • プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
  • 溝形状ごとのすべての溝角度に対応した一体型のゲージです。
  • それぞれのゲージ部には対応するプーリー呼び径を表示しています。
  • 伝動効率向上のために早期交換をお奨めします。

使用方法

下図のように、V溝側面とゲージの隙間を確認してください。摩耗限度は0.8mmです。ゲージのA部は0.8mmですので、目視確認の目安にしてください。

VMGUVプーリー用溝ゲージ

新品のプーリーにゲージをあてたとき、ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間があく形状です。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事