公開日:2022年02月22日
新ツールチェンジシステム MATCH
空気圧・電気などの駆動源を必要としないツールチェンジャです。手動でも簡単に取りつけ・取りはずしが可能です。
特長
- ツールチェンジャのロボット側とツール側を機械的に締結するため、空気圧及び電源が不要
- 専用のグリッパステーションを使用して、自動運転で取りつけ/取りはずしが可能
- 手動でも簡単に取りつけ/取りはずしが可能
- 小型・軽量 (ø75mm; 300g)で最大可搬重量は25kg
- 協働ロボット適合デザイン ISO TS 15066
- LED表示
新ツールチェンジシステム - MATCHとは
ハンドリングツール業界のテクノロジーリーダーであるZimmer Groupとシュマルツ株式会社による統一プラットフォームシステムです。多機能でありながら汎用的な通信インターフェースを使用しているため、市販されているすべての協働ロボットおよび産業用小型ロボットで使用可能です。
①1台のロボットで、ワークの把持と吸着が簡単に使い分け可能です。
ツールチェンジャのロボット側とツール側を機械的に締結するため、空気圧および電源が不要です。
そのため、AGVにロボットを搭載された場合でも、エアレスかつ自動でツールチェンジを行うことができます。
ラインアップ
ルーズパーツ
通信 | IO-Link | IO-Link | デジタルIO | IO-Link | IO-Link | デジタルIO |
---|---|---|---|---|---|---|
用途 | 電動グリッパ | 電動グリッパ | 電動グリッパ | 協働ロボット用 電動グリッパ |
協働ロボット用 電動グリッパ |
協働ロボット用 電動グリッパ |
爪数 | 2爪 | 2爪 | 2爪 | 2爪 | 2爪 | 2爪 |
ストローク | 40mm | 10mm | 10mm | 40mm | 10mm | 10mm |
品番 | LWR50L-22-00001-A | LWR50L-23-00002-A | LWR50L-23-00006-A | LWR50L-02-00001-A | LWR50L-03-00001-A | LWR50L-03-00002-A LWR50L-03-00003-A |
フィックスパーツ
※デジタルIOは各ロボットメーカ専用品をラインアップ。(テックマン、UR、HANWHA、三菱電機、Fanuc、DOOSAN、ABB)
商品 | 品番 | 制御 | LED | 適用フランジ/ロボット |
---|---|---|---|---|
LWR50F-00-04-A |
IO-Link |
なし |
ISO PCD50 |
|
LWR50F-00-05-A |
IO-Link |
あり |
ISO PCD50 |
|
LWR50F-01-02-A |
デジタルIO |
なし | Universal Robot e-Series |
|
LWR50F-01-03-A |
RS485 Ethernet RJ45 |
あり | Universal Robot e-Series |
|
LWR50F-04-01-A |
デジタルIO |
なし | Techman |
|
LWR50F-07-01-A |
デジタルIO |
なし | HANWHA HCR3/5/12 |
|
LWR50F-08-01-A |
デジタルIO |
なし | 三菱電機 ASSISTA |
|
LWR50F-09-01-A |
デジタルIO |
なし | ファナック CRX |
|
LWR50F-10-01-A |
デジタルIO |
なし | Doosan M/H/Aシリーズ |
|
LWR50F-13-01-A |
デジタルIO |
なし | ABB CRB 15000 GoFa |
|
LWR50F-13-04-A |
IO-Link |
なし | ABB CRB 15000 GoFa |
|
LWR50F-13-05-A |
IO-Link |
あり | ABB CRB 15000 GoFa |
|
LWR50F-14-04-A |
IO-Link |
なし | ABB CRB 1100 SWIFTI |
|
LWR50F-14-05-A |
IO-Link |
あり | ABB CRB 1100 SWIFTI |
|
LWR50F-15-01-A |
デジタルIO |
なし | ABB IRB1100 |
|
LWR50F-15-04-A |
IO-Link |
なし | ABB IRB1100 |
|
LWR50F-15-05-A |
IO-Link |
あり | ABB IRB1100 |
ルーズパーツ・フィックスパーツの組み合わせ表のPDFダウンロードはこちら
グリッパステーション
ALWR1-50-A
その他のロボットハンド関連商品
新ツールチェンジシステム MATCHはZIMMER GROUP GmbHの商品であり、鍋屋バイテック会社は日本における本商品の総代理店です。>>ZIMMER GROUP GmbHについて
商品紹介
生産性・作業性向上
自動化・ロボット・電動化
工作機械
半導体製造装置
食品機械
自動車製造工程
医療機器
FA機器
グリッパ・ロボットスタンド