ヒンジ(蝶番)
ヒンジ(蝶番)とは
扉・ふたなどを支え、開閉できるようにする機械要素部品です。蝶番(ちょうつがい)とも言います。
NBKでは、扉・ふたの固定・開閉の基本機能に加え、オール金属製のメタルヒンジ、取りつけ穴の位置を調整できるピッチアジャスタブルヒンジ、
一定の角度で保持できるドアポジショニングヒンジ、などそれぞれの特長を付加したユニークなヒンジを標準化しています。 ヒンジについて詳しく見る
絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品を選ぶことができます。本体材質や特性などを選択することで、条件に合った商品を選定することができます。
関連商品
写真 | ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | サポートヒンジ | ||||||||
品番 | CB-A | ||||||||
特長 | - | ||||||||
価格(税別) | 5,820円~ | ||||||||
CADダウンロード | CAD | ||||||||
仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
品番 | CB-10-100-10 |
NBKのトルクヒンジについて
NBKのトルクヒンジは、トルクを調整できるタイプと、トルクが設定されているタイプの2種類があります。
トルクが設定されているタイプでは、ドアやパネルを開ける時と閉める時のトルクが同じ「対称トルクタイプ」と、トルク値の異なる「非対称トルクタイプ」があります。非対称トルクタイプを使うことで、重い縦扉でも任意の角度でしっかり保持し、軽い操作感で開けることができます。
よくあるご質問(FAQ)
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。