• ヒンジ(蝶番・丁番)

メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製)

Metal Lift-off Hinge

HNJS-A

形状図

HNJS-Aメタルリフトオフヒンジ(ステンレス製) 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A B C d H A1 B1 h1 h2 質量
(g)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNJS-40-40-A-1-NI 40 40 16 5.3 9 25 25 5 5.5 53 M5×15 3,790 4,169 CAD カート 非在庫品
HNJS-50-50-A-1-NI 50 50 21 6.4 11.5 30 30 6 6.5 104 M6×16 4,700 5,170 CAD カート 非在庫品
HNJS-60-60-A-1-NI 60 60 26 8.3 15 36 36 8 8.5 200 M8×25 6,300 6,930 CAD カート 非在庫品
HNJS-40-40-A-2-NI 40 40 16 5.3 9 25 25 5 5.5 53 M5×15 3,790 4,169 CAD カート 非在庫品
HNJS-50-50-A-2-NI 50 50 21 6.4 11.5 30 30 6 6.5 104 M6×16 4,700 5,170 CAD カート 非在庫品
HNJS-60-60-A-2-NI 60 60 26 8.3 15 36 36 8 8.5 200 M8×25 6,300 6,930 CAD カート 非在庫品

正しい使い方 ここがポイント!

動画はHNJ-A(HNJ-A)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


材質・仕上げ

HNJS-A
本体 SCS13(SUS304相当)
ブラスト処理
ピン SUS303相当
ワッシャ SUS301相当
六角穴付き皿小ねじ
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • 本体に厚みがあり、耐久性を高めたオール金属製のヒンジ。
  • オフセットスタイル。右開き用と左開き用があります。
    HNJS-A-1----右開き用
    HNJS-A-2----左開き用
  • 本体材質は耐蝕性にすぐれたステンレス製(SUS304相当)。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M5×15 440
M6×16 440
M8×25 600

*1: メタルリフトオフヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


使用方法

  1. ピンの向きをそろえることで、ヒンジを取りつけたままドアの取りつけ・取り外しができます。
  2. ドアの取り外しが不要の場合は、右開き用と左開き用を組みあわせて使用し、ピンを対向するように取りつけてください。

HNJS-Aメタルリフトオフヒンジ(ステンレス製)


強度

HNJS-Aメタルリフトオフヒンジ(ステンレス製)

品番 破壊荷重(N)*1
LR0 LR90 LA
HNJS-40-40-A 3000 3500 2000
HNJS-50-50-A 5000 3500 2500
HNJS-60-60-A 6000 6000 5000

*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。


仕様変更のご案内

メタルリフトオフヒンジのワッシャ部の材質を変更いたします。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2026/20260617_HNJS-A/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヒンジ(蝶番・丁番)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります