• ヒンジ(蝶番・丁番)

メタルリフトオフヒンジ

Metal Lift-off Hinge

HNJ-A

形状図

HNJ-Aメタルリフトオフヒンジ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A B C d H A1 B1 h1 h2 質量
(g)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNJ-40-40-A-1-SG 40 40 16 5.3 9 25 25 5 5.5 41 M5×15 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
HNJ-40-40-A-1-BK 40 40 16 5.3 9 25 25 5 5.5 41 M5×15 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
HNJ-50-50-A-1-SG 50 50 21 6.4 11.5 30 30 6 6.5 83 M6×16 2,150 2,365 CAD カート 在庫品
HNJ-50-50-A-1-BK 50 50 21 6.4 11.5 30 30 6 6.5 83 M6×16 2,150 2,365 CAD カート 在庫品
HNJ-60-60-A-1-SG 60 60 26 8.3 15 36 36 8 8.5 160 M8×25 2,730 3,003 CAD カート 在庫品
HNJ-60-60-A-1-BK 60 60 26 8.3 15 36 36 8 8.5 160 M8×25 2,730 3,003 CAD カート 在庫品
HNJ-40-40-A-2-SG 40 40 16 5.3 9 25 25 5 5.5 41 M5×15 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
HNJ-40-40-A-2-BK 40 40 16 5.3 9 25 25 5 5.5 41 M5×15 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
HNJ-50-50-A-2-SG 50 50 21 6.4 11.5 30 30 6 6.5 83 M6×16 2,150 2,365 CAD カート 在庫品
HNJ-50-50-A-2-BK 50 50 21 6.4 11.5 30 30 6 6.5 83 M6×16 2,150 2,365 CAD カート 在庫品
HNJ-60-60-A-2-SG 60 60 26 8.3 15 36 36 8 8.5 160 M8×25 2,730 3,003 CAD カート 在庫品
HNJ-60-60-A-2-BK 60 60 26 8.3 15 36 36 8 8.5 160 M8×25 2,730 3,003 CAD カート 在庫品

正しい使い方 ここがポイント!


材質・仕上げ

HNJ-A
本体 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ピン SUS303
六角穴付き皿小ねじ
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • 本体に厚みがあり、耐久性を高めたオール金属製のヒンジ。
  • オフセットスタイル。右開き用と左開き用があります。
    HNJ-A-1----右開き用
    HNJ-A-2----左開き用
  • カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
    HNJ-A-SG----つや消しシルバー
    HNJ-A-BK----つや消し黒
  • オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M5×15 440
M6×16 440
M8×25 600

*1: メタルリフトオフヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


使用方法

  1. ピンの向きをそろえることで、ヒンジを取りつけたままドアの取りつけ・取り外しができます。
  2. ドアの取り外しが不要の場合は、右開き用と左開き用を組みあわせて使用し、ピンを対向するように取りつけてください。

HNJ-Aメタルリフトオフヒンジ


強度

HNJ-Aメタルリフトオフヒンジ

品番 破壊荷重(N)*1
LR0 LR90 LA
HNJ-40-40-A 2200 1600 1500
HNJ-50-50-A 3000 2500 2500
HNJ-60-60-A 4300 3500 3100

*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヒンジ(蝶番・丁番)を他の条件で探す

ヒンジ(蝶番・丁番)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事