写真 高減衰能ゴムタイプカップリング ディスクタイプカップリング ジョータイプカップリング スリットタイプカップリング オルダムタイプカップリング
タイプ名 高減衰能ゴムタイプ ディスクタイプ ジョータイプ スリットタイプ オルダムタイプ
特長 高ゲイン対応
振動吸収
バックラッシュ0
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ0
高トルク
振動吸収
スリーブ圧入式
完全一体構造
バックラッシュ0
許容ミスアライメント大
偏心反力小
外径 φ15 ~ φ68 φ15 ~ φ104 φ14 ~ φ95.3 φ8 ~ φ63 φ6 ~ φ70
トルク 0.5N・m ~ 65N・m 0.42N・m ~ 280N・m 0.3N・m ~ 560N・m 0.1N・m ~ 35N・m 0.08N・m ~ 176N・m
価格 2,160円~ 2,910円~ 1,310円~ 1,430円~ 810円~
シリーズ品番 XGL2 XGL-C XGS XGS2 XGS-C XGS-CS XGT XGT2 XGT-C XGT-CS MDS MDW MHS MHW XBS-C XBSS-C XBW-C XBWS-C XHS-C XHW-C XHW-C-L L-B LS L-S LSS L-U MJB-BL MJB-EBL MJB-EGR MJB-ERD MJB-EWH MJB-GR MJB-RD MJB-WH MJT-BL MJT-C-BL MJT-C-EBL MJT-C-EGR MJT-C-ERD MJT-C-EWH MJT-C-GR MJT-CK-BL MJT-CK-EBL MJT-CK-EGR MJT-CK-ERD MJT-CK-EWH MJT-CK-GR MJT-CK-RD MJT-CK-WH MJT-C-RD MJT-C-WH MJT-EBL MJT-EGR MJT-ERD MJT-EWH MJT-GR MJT-K-BL MJT-K-EBL MJT-K-EGR MJT-K-ERD MJT-K-EWH MJT-K-GR MJT-K-RD MJT-K-WH MJT-RD MJT-WH SS-B SS-S SS-U MST MST-C MST-K MSTS MSTS-C MSTS-K MSX MSX-C MSXP-C MSXP-C-W-SP MWS MWS-C MWSS MWSS-C XSTS-C XWSS-C MOHS-C MOL MOL-C MOM MOM-C MOM-CK MOM-K MOP-C MOR MOR-C MOR-CK MOR-K MOS MOS-C

写真 クロスジョイントタイプカップリング リジッドタイプカップリング ベローズタイプカップリング セレーションタイプカップリング フレクサス
タイプ名 クロスジョイントタイプ リジッドタイプ ベローズタイプ セレーションタイプ フレクサス
特長 偏心反力小
ねじり剛性
振動吸収
完全一体構造
異径軸穴標準化
高ねじり剛性
等速性
バックラッシュ0
シンプル
低コスト
許容ミスアライメント大
振動吸収
複合機能ばね
スリット加工
非線形特性
外径 φ15 ~ φ40 φ16 ~ φ65 ~ φ99 φ16 ~ φ32 -
トルク 0.3N・m ~ 6N・m 0.3N・m ~ 35N・m ~ 270N・m 0.5N・m ~ 3N・m -
価格 4,260円~ 760円~ 1,670円~ 990円~ お問い合わせ
シリーズ品番 XUT-C MLR-C MLRS-C MLRS-V MLR-V MRG MRG-C MRGS MRGS-C MRGS-W MRG-W XRP MFB MFB-C MFBS MFBS-C MKM-AC MKM-C MWBS super-bellows MSF flexus

カップリングとは

カップリングとは、モータなどの駆動軸と従動軸をつなぎ、動力を伝達する機械要素部品です。
主な役割は、
• モータなどの駆動軸と、ボールねじなどの従動軸をつなぎ、動力を伝達する
• 駆動軸と従動軸の軸心の誤差(ミスアラインメント)を許容する
• 装置の衝撃・振動を吸収する
• 装置の性能を向上させる
ことです。
カップリングにたわみ性を持たせることで、両軸間の芯ずれ(ミスアライメント)を許容し、軸受の偏摩耗や装置の振動など、ミスアライメントに起因するトラブルを低減することができます。

フレキシブルカップリングとは

フレキシブルカップリングとは、軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品。軸と軸を合わせるには正確な芯出し(アライメント調整)が必要であるが、カップリングに柔軟性・たわみ性を持たせる事で、発生するミスアライメント吸収できるようにしている。

NBKのステンレスカップリングについて

NBKが取り扱うステンレス製カップリングは専門メーカーとして種類も豊富。ディスクタイプ、スリットタイプ、ベローズタイプ、リジットタイプなど用途に合わせたオールステンレス製カップリングがあります。材質はタイプに応じてSUS316L、SUS304、SUS303等。

カップリングメーカーとしての歩み

NBKは精密小型軸継手のトップブランド、カップリングメーカーです。完全一体構造のスリットタイプカップリングの技術開発から始まり、 オールステンレス製のカップリングの開発にも成功。当時の制御モーターと相性がよくシェアを一気に拡大。 その後も、お客様のニーズに応じてジョータイプ、ベローズタイプ、ディスクタイプなど様々な種類のカップリングを開発してきました。そして時代と共に進化する周辺機器であるサーボーモーター、ステッピングモーターとの新たな関係を模索し、高周波数応答、ハンチング防止、ゲインの向上、整定時間短縮などをキーワードに、モーションコントロールの新次元を開く、まったく新しい制御理論のカップリング高減衰能ゴムタイプXGシリーズを開発しました。

カップリングの種類

NBKは専門メーカーならではの豊富なカップリングの種類があります。最新サーボモータの高応答性に応える高減衰能カップリングXGシリーズをはじめ、従来比最高の高剛性ディスクタイプXHW、ステッピングモータには完全一体構造のスリットタイプMSシリーズ、ベアリングへの負荷・反力が小さいクロスジョイントタイプXUT、コストパフォーマンスに優れたオルダムタイプMOR、超高精度なリジッドカップリングXRPなど。仕様に応じた最適なカップリングをNBKがご提案いたします。


選定ナビ

選定方法を選択

関連情報

関連サービス

その他関連情報

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)