• カップリング(軸継手)
  • オルダムカップリング

MOC-C/フレキシブルカップリング - オルダムタイプ - クランピングタイプ

Oldham-type Flexible Coupling

  • 高トルク
  • 許容ミスアライメント大
  • 偏心反力小

形状図

MOC-Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ - クランピングタイプ

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A A1 L W E F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
標準軸穴径
D1-D2
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 品番チェック 在庫/非在庫
MOC-12C 12 12 6.2 19 5.2 3.1 4 M2 0.5 - 1,830 2,013 CAD カート 軸穴を選ぶ 在庫品
MOC-17C 15 16.5 7 21.2 8.2 3.5 5 M2.5 1 - 1,910 2,101 CAD カート 軸穴を選ぶ 在庫品
MOC-23C 20 22.5 8.8 27.6 12.2 4.4 7.5 M3 1.5 - 2,170 2,387 CAD カート 軸穴を選ぶ 在庫品
MOC-28C 26 27.5 9.7 30.4 14.2 4.9 9.5 M3 1.5 - 2,780 3,058 CAD カート 軸穴を選ぶ 在庫品
MOC-33C 30 32.5 10 32.6 15.2 5 11.1 M4 2.5 - 3,060 3,366 CAD カート 軸穴を選ぶ 在庫品
MOC-41C 38 41 12.1 40.1 18.3 6 14.2 M5 4 - 5,080 5,588 CAD カート 軸穴を選ぶ 在庫品

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最大トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
質量
(g)*2
MOC-12C 5 1.2 2.1 3000 9.3×10-8 25 1 3 4
MOC-17C 6 1.8 3.6 3000 2.7×10-7 50 1 3 8
MOC-23C 10 4 8 3000 1.1×10-6 150 1.2 3 16
MOC-28C 14 8 14 3000 3.2×10-6 350 1.5 3 27
MOC-33C 14 16 25 3000 6.3×10-6 450 2 3 43
MOC-41C 20 30 46 3000 2.0×10-5 1100 2.5 3 79

*1: 周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。MOC-Cの使用可能温度は-20℃~80℃です。

軸穴径のサイズにより、軸のスリップトルクがカップリングの常用トルクより小さくなる場合があります。⇒スリップトルク

*2: 最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径 D1-D2
3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20
MOC-12C ● ● ● - - - - - - - - -
MOC-17C - ● ● ● - - - - - - - -
MOC-23C - - ● ● ● ● - - - - - -
MOC-28C - - - ● ● ● ● ● - - - -
MOC-33C - - - - ● ● ● ● - - - -
MOC-41C - - - - - ● ● ● ● ● ● ●

●全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●ハブの一方がセットスクリュータイプ、他方がクランピングタイプその他の組み合わせのご注文にも応じます。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
●カップリングへの軸の挿入量は、取りつけ・メンテナンスをご覧ください。⇒取りつけ・メンテナンス

周囲温度・温度補正係数

周囲温度 温度補正係数
-20℃~30℃ 1.00
30℃~40℃ 0.80
40℃~60℃ 0.70
60℃~80℃ 0.55

スリップトルク

クランピングタイプのMOC-Cは下表のように、軸穴径によって軸のスリップトルクが異なります。選定の際は注意してください。

単位 : N・m

品番 軸穴径
3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20
MOC-12C 0.8 1.9 2.4
MOC-17C 2.3 3.5 4.8
MOC-23C 3.7 4.2 5.7
MOC-28C 4 9.3
MOC-33C 7.5 13 17 20
MOC-41C 19 20 24 30 34 37 38

軸の寸法許容差h7、硬度34-40HRC、MOC-Cの寸法表に記載のねじ締めつけトルクの値での試験値であり保証値ではありません。
スリップトルクは使用条件により変化します。事前に実際と同じ条件でテストしてください。


構造

セットスクリュータイプ

MOC MOC

MOC/MOC-C_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

クランピングタイプ

MOC-C MOC-C

MOC/MOC-C_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ


材質・仕上げ

MOC-C
ハブ A2017
アルマイト処理*1
スペーサ リサイクル炭素繊維入りポリアセタール
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

*1: 軸穴の表面処理は、工程の都合により、表面処理ありとなしの部品が混在する場合がありますが、カップリングの性能上問題ありません。


特長

  • 適用モータ
MOC
サーボモータ ●
ステッピングモータ ●
一般汎用モータ ◎

◎:非常にすぐれている ●:使用可

  • 特性
MOC
高トルク ◎
許容ミスアライメント ◎
偏心反力小 ◎
使用可能温度 -20℃~80℃

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
  • スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。MORより高トルク仕様です。
  • ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
  • ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。
  • シンプル構造で組み立てが簡単です。
  • 日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)準拠品です。

用途

スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器

使用上の注意

  • Dカット軸に取りつける場合は、軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取りつけ・メンテナンス
  • カップリングの外径から六角穴付きボルトが飛び出して、回転直径が外径より大きくなるサイズがあります。カップリングの干渉に注意してください。回転直径

選定

軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

MOC/MOC-C_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

選定例

選定条件が軸径φ8、負荷トルク0.4N・mのとき、選定サイズはMOC-23です。

スペーサの突起構造

スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。

MOC/MOC-C_Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ

スペーサに突起のないオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく、また、軸に曲げモーメントが発生します。
NBKのオルダムカップリングは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく、また、軸への負担を軽減します。


温度による静的ねじりばね定数の変化

20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。
使用温度の範囲内での静的ねじりばね定数の変化はグラフのとおりです。
ご使用にあたっては応答性の低下に注意してください。

MOC/MOC-C_Tテクニカル・インフォメーション


関連商品

交換用のスペーサMOC-SPCRがあります。
MOC-SPCR

MOC-Cフレキシブルカップリング - オルダムタイプ - クランピングタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

オルダムカップリングにはこのような商品があります

カップリング(軸継手)にはこのような商品があります