• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KNWMS/ステンレスウィングノブ

Stainless Steel Wing Knob

形状図

KNWMSステンレスウィングノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
Lm
すべて
6
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s B d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KNWMS-20-M4-6 20 M4 0.7 6 11.5 3.5 9 8 10 3,400 3,740 CAD カート 実働15日目出荷
KNWMS-20-M4-10 20 M4 0.7 10 11.5 3.5 9 8 11 3,680 4,048 CAD カート 実働15日目出荷
KNWMS-26-M4-12 26 M4 0.7 12 14.5 4.5 11 10 21 3,680 4,048 CAD カート 実働15日目出荷
KNWMS-26-M4-16 26 M4 0.7 16 14.5 4.5 11 10 22 3,680 4,048 CAD カート 実働15日目出荷
KNWMS-26-M5-10 26 M5 0.8 10 14.5 4.5 11 10 22 2,150 2,365 CAD カート 在庫品
KNWMS-26-M5-12 26 M5 0.8 12 14.5 4.5 11 10 23 2,920 3,212 CAD カート 実働15日目出荷
KNWMS-26-M5-16 26 M5 0.8 16 14.5 4.5 11 10 24 2,200 2,420 CAD カート 在庫品
KNWMS-26-M6-12 26 M6 1 12 14.5 4.5 11 10 23 2,920 3,212 CAD カート 実働15日目出荷
KNWMS-26-M6-16 26 M6 1 16 14.5 4.5 11 10 25 2,210 2,431 CAD カート 在庫品
KNWMS-26-M6-20 26 M6 1 20 14.5 4.5 11 10 28 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
KNWMS-26-M6-25 26 M6 1 25 14.5 4.5 11 10 30 2,400 2,640 CAD カート 在庫品
KNWMS-34-M6-16 34 M6 1 16 17 5 13 12 40 3,230 3,553 CAD カート 実働15日目出荷
KNWMS-34-M6-20 34 M6 1 20 17 5 13 12 40 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
KNWMS-34-M6-25 34 M6 1 25 17 5 13 12 42 2,670 2,937 CAD カート 在庫品
KNWMS-34-M6-30 34 M6 1 30 17 5 13 12 44 2,900 3,190 CAD カート 在庫品
KNWMS-34-M8-16 34 M8 1.25 16 17 5 13 12 43 2,470 2,717 CAD カート 在庫品
KNWMS-34-M8-20 34 M8 1.25 20 17 5 13 12 45 2,750 3,025 CAD カート 在庫品
KNWMS-34-M8-25 34 M8 1.25 25 17 5 13 12 46 3,360 3,696 CAD カート 実働15日目出荷
KNWMS-34-M8-30 34 M8 1.25 30 17 5 13 12 50 2,950 3,245 CAD カート 在庫品
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
KNWMS
本体 SCS13(SUS304相当)
ショットブラスト

特長

  • ステンレス製のウィングノブ。
  • ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
  • つかみやすく操作しやすい形状。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります