寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | B | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNWMS-34-M8-16 | 34 | M8 | 1.25 | 16 | 17 | 5 | 13 | 12 | 43 | 2,470 | 2,717 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWMS-34-M8-20 | 34 | M8 | 1.25 | 20 | 17 | 5 | 13 | 12 | 45 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| KNWMS-34-M8-25 | 34 | M8 | 1.25 | 25 | 17 | 5 | 13 | 12 | 46 | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KNWMS-34-M8-30 | 34 | M8 | 1.25 | 30 | 17 | 5 | 13 | 12 | 50 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KNWMS | |
|---|---|
| 本体 | SCS13(SUS304相当) ショットブラスト |
特長
- ステンレス製のウィングノブ。
- ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
- つかみやすく操作しやすい形状。






