• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KJWM/十字ノブ(おねじ)

Star Knob

形状図

KJWM十字ノブ(おねじ) 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
16
20
25
30
35
45
40
55
50
60

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H h s d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KJWM-32-M6-16 32 M6 1 16 20 9 10 12 20 610 671 CAD カート 実働10日目出荷
KJWM-32-M6-20 32 M6 1 20 20 9 10 12 21 630 693 CAD カート 実働10日目出荷
KJWM-32-M6-25 32 M6 1 25 20 9 10 12 22 780 858 CAD カート 実働10日目出荷
KJWM-32-M6-30 32 M6 1 30 20 9 10 12 23 760 836 CAD カート 実働10日目出荷
KJWM-32-M6-35 32 M6 1 35 20 9 10 12 24 760 836 CAD カート 実働10日目出荷
KJWM-32-M6-45 32 M6 1 45 20 9 10 12 25 940 1,034 CAD カート 実働10日目出荷
KJWM-40-M8-16 40 M8 1.25 16 25 10 13 14 35 710 781 CAD カート 実働10日目出荷
KJWM-40-M8-20 40 M8 1.25 20 25 10 13 14 35 670 737 CAD カート 実働10日目出荷
KJWM-40-M8-25 40 M8 1.25 25 25 10 13 14 37 870 957 CAD カート 実働10日目出荷
KJWM-40-M8-30 40 M8 1.25 30 25 10 13 14 39 830 913 CAD カート 実働10日目出荷
KJWM-40-M8-35 40 M8 1.25 35 25 10 13 14 41 840 924 CAD カート 実働10日目出荷
KJWM-40-M8-40 40 M8 1.25 40 25 10 13 14 42 840 924 CAD カート 実働10日目出荷
KJWM-40-M8-45 40 M8 1.25 45 25 10 13 14 44 890 979 CAD カート 実働10日目出荷
KJWM-40-M8-55 40 M8 1.25 55 25 10 13 14 46 1,050 1,155 CAD カート 実働10日目出荷
KJWM-50-M10-25 50 M10 1.5 25 32 12 20 18 72 1,040 1,144 CAD カート 実働10日目出荷
KJWM-50-M10-30 50 M10 1.5 30 32 12 20 18 75 1,060 1,166 CAD カート 実働10日目出荷
KJWM-50-M10-35 50 M10 1.5 35 32 12 20 18 77 1,270 1,397 CAD カート 実働10日目出荷
KJWM-50-M10-45 50 M10 1.5 45 32 12 20 18 82 1,200 1,320 CAD カート 実働10日目出荷
KJWM-50-M10-55 50 M10 1.5 55 32 12 20 18 88 1,280 1,408 CAD カート 実働10日目出荷
KJWM-63-M12-30 63 M12 1.75 30 40 14 25 20 118 1,660 1,826 CAD カート 実働10日目出荷
KJWM-63-M12-35 63 M12 1.75 35 40 14 25 20 122 1,370 1,507 CAD カート 実働10日目出荷
KJWM-63-M12-40 63 M12 1.75 40 40 14 25 20 124 1,490 1,639 CAD カート 実働10日目出荷
KJWM-63-M12-50 63 M12 1.75 50 40 14 25 20 131 1,530 1,683 CAD カート 実働10日目出荷
KJWM-63-M12-60 63 M12 1.75 60 40 14 25 20 138 1,520 1,672 CAD カート 実働10日目出荷
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
KJWM
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 スティール
三価クロメート処理

特長

  • ナイロン6製のノブ。
  • 力のかかりやすい形状です。
  • 金属ハブにより、平らで安定した座面を確保。より確実にクランプできます。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります