• ノブ・ツマミ

十字ノブ(めねじ)

Star Knob

KJF-PF

形状図

KJF-PF十字ノブ(めねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H s d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KJF-32-M6-PF 32 M6 1 12 20 10 14 10 280 308 CAD カート 在庫品
KJF-40-M8-PF 40 M8 1.25 14 25 13 18 20 370 407 CAD カート 実働10日目出荷
KJF-50-M10-PF 50 M10 1.5 18 32 20 22 32 510 561 CAD カート 実働10日目出荷
KJF-63-M12-PF 63 M12 1.75 22 40 25 26 55 830 913 CAD カート 実働10日目出荷
KJF-80-M16-PF 80 M16 2 30 50 30 35 111 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
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
KJF-PF
ノブ フェノール樹脂(黒)
ねじ部 SUM22L
三価クロメート処理

特長

  • 耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
  • 力のかかりやすい形状です。
  • おねじタイプの十字ノブKJMKJMSKJM-PFがあります。
    KJMKJMSKJM-PF

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事