寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJF-32-M6 | 32 | M6 | 1 | 12 | 20 | 10 | 14 | 10 | 190 | CAD | カート | 在庫品 |
KJF-40-M8 | 40 | M8 | 1.25 | 14 | 25 | 13 | 18 | 20 | 260 | CAD | カート | 在庫品 |
KJF-50-M10 | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 32 | 20 | 22 | 32 | 360 | CAD | カート | 在庫品 |
KJF-63-M12 | 63 | M12 | 1.75 | 22 | 40 | 25 | 26 | 55 | 510 | CAD | カート | 在庫品 |
KJF-80-M16 | 80 | M16 | 2 | 30 | 50 | 30 | 35 | 111 | 800 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
KJF | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
ねじ部 | SUM22L 三価クロメート処理 |