• ノブ・ツマミ

十字ノブ(おねじ)

Star Knob

KJMS

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
Lm
すべて
10
16
20
25
30

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KJMS-32-M6-10 32 M6 1 10 20 10 14 8 380 418 CAD カート 在庫品
KJMS-32-M6-16 32 M6 1 16 20 10 14 9 400 440 CAD カート 在庫品
KJMS-32-M6-20 32 M6 1 20 20 10 14 10 400 440 CAD カート 在庫品
KJMS-32-M6-25 32 M6 1 25 20 10 14 12 420 462 CAD カート 在庫品
KJMS-32-M6-30 32 M6 1 30 20 10 14 13 450 495 CAD カート 在庫品
KJMS-40-M8-20 40 M8 1.25 20 25 13 18 22 500 550 CAD カート 在庫品
KJMS-40-M8-25 40 M8 1.25 25 25 13 18 24 510 561 CAD カート 在庫品
KJMS-40-M8-30 40 M8 1.25 30 25 13 18 26 530 583 CAD カート 在庫品
KJMS-50-M10-25 50 M10 1.5 25 32 20 22 40 660 726 CAD カート 在庫品
KJMS-50-M10-30 50 M10 1.5 30 32 20 22 43 710 781 CAD カート 在庫品
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
KJMS十字ノブ(おねじ)寸法図

材質・仕上げ

KJMS
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 SUSXM7

特長

  • 力のかかりやすい形状です。
  • ノブの材質は、ナイロン6とフェノール樹脂を標準化。
  • めねじタイプの十字ノブがあります。
    KJFKJF
    KJF-PFKJF-PF
  • 商品記号により、ノブ・ねじ部の材質が選択できます。
商品記号 ノブの材質 ねじ部の材質
KJM ナイロン6 スティール
KJMS ナイロン6 ステンレス
KJM-PF フェノール樹脂 スティール