• ノブ・ツマミ

KJM

十字ノブ(おねじ)

Star Knob

形状図

KJM十字ノブ(おねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
10
16
20
25
30
35
45
40
55
50
60

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s d 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KJM-32-M6-10 32 M6 1 10 20 10 14 8 190 CAD カート 在庫品
KJM-32-M6-16 32 M6 1 16 20 10 14 9 190 CAD カート 在庫品
KJM-32-M6-20 32 M6 1 20 20 10 14 10 190 CAD カート 在庫品
KJM-32-M6-25 32 M6 1 25 20 10 14 12 190 CAD カート 在庫品
KJM-32-M6-30 32 M6 1 30 20 10 14 13 200 CAD カート 在庫品
KJM-32-M6-35 32 M6 1 35 20 10 14 14 200 CAD カート 在庫品
KJM-32-M6-45 32 M6 1 45 20 10 14 16 220 CAD カート 在庫品
KJM-40-M8-16 40 M8 1.25 16 25 13 18 20 260 CAD カート 在庫品
KJM-40-M8-20 40 M8 1.25 20 25 13 18 22 260 CAD カート 在庫品
KJM-40-M8-25 40 M8 1.25 25 25 13 18 24 260 CAD カート 在庫品
KJM-40-M8-30 40 M8 1.25 30 25 13 18 26 260 CAD カート 在庫品
KJM-40-M8-40 40 M8 1.25 40 25 13 18 30 260 CAD カート 在庫品
KJM-40-M8-55 40 M8 1.25 55 25 13 18 32 280 CAD カート 在庫品
KJM-50-M10-25 50 M10 1.5 25 32 20 22 40 380 CAD カート 在庫品
KJM-50-M10-30 50 M10 1.5 30 32 20 22 43 390 CAD カート 在庫品
KJM-50-M10-35 50 M10 1.5 35 32 20 22 46 390 CAD カート 在庫品
KJM-50-M10-45 50 M10 1.5 45 32 20 22 52 400 CAD カート 在庫品
KJM-50-M10-55 50 M10 1.5 55 32 20 22 58 400 CAD カート 在庫品
KJM-63-M12-30 63 M12 1.75 30 40 25 26 75 500 CAD カート 在庫品
KJM-63-M12-35 63 M12 1.75 35 40 25 26 78 500 CAD カート 在庫品
KJM-63-M12-40 63 M12 1.75 40 40 25 26 82 520 CAD カート 在庫品
KJM-63-M12-50 63 M12 1.75 50 40 25 26 89 530 CAD カート 在庫品
KJM-63-M12-60 63 M12 1.75 60 40 25 26 96 530 CAD カート 在庫品
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
KJM
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 SUM22L
三価クロメート処理

特長

  • 力のかかりやすい形状です。
  • ノブの材質は、ナイロン6とフェノール樹脂を標準化。
  • めねじタイプの十字ノブがあります。
    KJFKJF
    KJF-PFKJF-PF
  • 商品記号により、ノブ・ねじ部の材質が選択できます。
商品記号 ノブの材質 ねじ部の材質
KJM ナイロン6 スティール
KJMS ナイロン6 ステンレス
KJM-PF フェノール樹脂 スティール

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事