寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJM-32-M6-16-PF | 32 | M6 | 1 | 16 | 20 | 10 | 14 | 9 | 250 | 275 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJM-32-M6-20-PF | 32 | M6 | 1 | 20 | 20 | 10 | 14 | 10 | 250 | 275 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJM-32-M6-25-PF | 32 | M6 | 1 | 25 | 20 | 10 | 14 | 12 | 250 | 275 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJM-32-M6-30-PF | 32 | M6 | 1 | 30 | 20 | 10 | 14 | 13 | 270 | 297 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJM-32-M6-35-PF | 32 | M6 | 1 | 35 | 20 | 10 | 14 | 14 | 270 | 297 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJM-32-M6-45-PF | 32 | M6 | 1 | 45 | 20 | 10 | 14 | 16 | 290 | 319 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJM-40-M8-15-PF | 40 | M8 | 1.25 | 15 | 25 | 13 | 18 | 20 | 330 | 363 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJM-40-M8-20-PF | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 25 | 13 | 18 | 22 | 330 | 363 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJM-40-M8-25-PF | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 25 | 13 | 18 | 24 | 330 | 363 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJM-40-M8-30-PF | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 13 | 18 | 26 | 330 | 363 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJM-40-M8-40-PF | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 13 | 18 | 30 | 350 | 385 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJM-40-M8-55-PF | 40 | M8 | 1.25 | 55 | 25 | 13 | 18 | 32 | 490 | 539 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJM-50-M10-25-PF | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 20 | 22 | 40 | 460 | 506 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJM-50-M10-30-PF | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 20 | 22 | 43 | 460 | 506 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJM-50-M10-35-PF | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 32 | 20 | 22 | 46 | 480 | 528 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJM-50-M10-45-PF | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 20 | 22 | 52 | 600 | 660 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJM-50-M10-55-PF | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 20 | 22 | 58 | 680 | 748 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJM-63-M12-30-PF | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 25 | 26 | 75 | 750 | 825 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJM-63-M12-35-PF | 63 | M12 | 1.75 | 35 | 40 | 25 | 26 | 78 | 780 | 858 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJM-63-M12-40-PF | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 25 | 26 | 82 | 780 | 858 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJM-63-M12-50-PF | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 25 | 26 | 89 | 850 | 935 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
KJM-63-M12-60-PF | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 40 | 25 | 26 | 96 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
KJM-PF | |
---|---|
ノブ | フェノール樹脂(黒) |
ねじ部 | SUM22L 三価クロメート処理 |