• ヒンジ(蝶番)

ピッチアジャスタブルヒンジ

Pitch Adjustable Hinge

HND

形状図

HNDピッチアジャスタブルヒンジ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A B C d H A1 B1 h1 h2 質量
(g)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HND-76-60-B-BK 76 60 30 6.5 15 42 34 8 8.5 202 M6×20 4,210 4,631 CAD カート 在庫品
HND-76-60-H-BK 76 60 30 6.5 15 42 34 8 8.5 202 M6×20 4,280 4,708 CAD カート 在庫品
HND-76-60-HB-BK 76 60 30 6.5 15 42 34 8 8.5 202 M6×20 4,130 4,543 CAD カート 在庫品

正しい使い方 ここがポイント!


材質・仕上げ

HND
本体 亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
アジャスタブルブッシュ 亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
ピン SUS303
六角穴付き皿小ねじ
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • 本体とアジャスタブルブッシュに加工された1mmピッチのセレーションの組み合わせにより、取りつけ穴の位置が垂直方向または水平方向に±2mm調整できます。
  • 本体は亜鉛ダイカスト製。厚みのある形状で耐久性を高めています。
  • 3種類の調整タイプが選択できます。
    HND-H----すべての取りつけ穴が垂直方向に調整可能
    HND-B----すべての取りつけ穴が水平方向に調整可能
    HND-HB----片側2個の取りつけ穴は垂直方向に、もう一方の2個は水平方向に調整可能
  • オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • ねじ付属サービス価格
ねじの呼び 価格(円)*1
M6 400

*1: ピッチアジャスタブルヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


強度

HNDピッチアジャスタブルヒンジ

品番 破壊荷重(N)*1
LR0 LR90 LA
HND-76-60-B-BK 2000 2000 1150
HND-76-60-H-BK 2000 2000 1150
HND-76-60-HB-BK 2000 2000 1150

*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。


関連サービス

商品品番一覧

ヒンジ(蝶番)を他の条件で探す

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヒンジ(蝶番)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事