• ヒンジ(蝶番)

HNZ

ピッチアジャスタブルヒンジ

Pitch Adjustable Hinge

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

HNZピッチアジャスタブルヒンジ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A B C d H A1 B1 h1 h2 カラー 質量
(g)
ねじ付属サービス
ねじサイズ
調整タイプ 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNZ-42-42-BJ-SG 42 42 17 5.3 11 25 25 6.5 7.5 SG 52 M5×20 4か所調整可能 2,360 CAD カート 在庫品
HNZ-42-42-BJ-BK 42 42 17 5.3 11 25 25 6.5 7.5 BK 52 M5×20 4か所調整可能 2,360 CAD カート 在庫品
HNZ-50-50-BJ-SG 50 50 21 6.3 13.5 30 30 7 8.5 SG 92 M6×20 4か所調整可能 2,700 CAD カート 在庫品
HNZ-50-50-BJ-BK 50 50 21 6.3 13.5 30 30 7 8.5 BK 92 M6×20 4か所調整可能 2,700 CAD カート 在庫品
HNZ-60-60-BJ-SG 60 60 26 6.3 16.5 36 36 8.5 11 SG 171 M6×20 4か所調整可能 3,260 CAD カート 在庫品
HNZ-60-60-BJ-BK 60 60 26 6.3 16.5 36 36 8.5 11 BK 171 M6×20 4か所調整可能 3,260 CAD カート 在庫品
HNZ-42-42-EJ-SG 42 42 17 5.3 11 25 25 6.5 7.5 SG 51 M5×20 片側調整可能 2,250 CAD カート 在庫品
HNZ-42-42-EJ-BK 42 42 17 5.3 11 25 25 6.5 7.5 BK 51 M5×20 片側調整可能 2,250 CAD カート 在庫品
HNZ-50-50-EJ-SG 50 50 21 6.3 13.5 30 30 7 8.5 SG 91 M6×20 片側調整可能 2,460 CAD カート 在庫品
HNZ-50-50-EJ-BK 50 50 21 6.3 13.5 30 30 7 8.5 BK 91 M6×20 片側調整可能 2,460 CAD カート 在庫品
HNZ-60-60-EJ-SG 60 60 26 6.3 16.5 36 36 8.5 11 SG 170 M6×20 片側調整可能 3,100 CAD カート 在庫品
HNZ-60-60-EJ-BK 60 60 26 6.3 16.5 36 36 8.5 11 BK 170 M6×20 片側調整可能 3,100 CAD カート 在庫品
HNZ-42-42-NJ-SG 42 42 17 5.3 11 25 25 6.5 7.5 SG 50 M5×20 調整機構なし 2,020 CAD カート 在庫品
HNZ-42-42-NJ-BK 42 42 17 5.3 11 25 25 6.5 7.5 BK 50 M5×20 調整機構なし 2,020 CAD カート 在庫品
HNZ-50-50-NJ-SG 50 50 21 6.3 13.5 30 30 7 8.5 SG 90 M6×20 調整機構なし 2,270 CAD カート 在庫品
HNZ-50-50-NJ-BK 50 50 21 6.3 13.5 30 30 7 8.5 BK 90 M6×20 調整機構なし 2,270 CAD カート 在庫品
HNZ-60-60-NJ-SG 60 60 26 6.3 16.5 36 36 8.5 11 SG 169 M6×20 調整機構なし 2,890 CAD カート 在庫品
HNZ-60-60-NJ-BK 60 60 26 6.3 16.5 36 36 8.5 11 BK 169 M6×20 調整機構なし 2,890 CAD カート 在庫品
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
HNZ
本体 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
カバー ポリアセタール(各色)
アジャスタブルブッシュ SUM22L
窒化処理
ピン SUS303
六角穴付き皿小ねじ
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • アジャスタブルブッシュを移動させることで、取りつけ穴の位置を上下左右に±1.5mmの範囲で微調整できます。ドアに対してヒンジを真っ直ぐ取りつけることができます。
  • カバーつき。ねじ取りつけ部を覆い、外観をスタイリッシュにします。
  • 本体は亜鉛ダイカスト製。厚みのある形状で耐久性を高めています。
  • 3種類の調整タイプが選択できます。
    HNZ-BJ----4か所全ての取りつけ穴が調整可能
    HNZ-EJ----片側2か所の取りつけ穴が調整可能
    HNZ-NJ----調整機構なし
  • 品番の末尾記号により、本体およびカバーの色が選択できます。
末尾記号 本体 カバー
SG つや消しシルバー ライトグレー
BK つや消し黒 つや消し黒
  • オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • ねじ付属サービス価格
ねじの呼び 価格(円)*1
M5 400
M6 400

*1: ピッチアジャスタブルヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


強度

HNZピッチアジャスタブルヒンジ

品番 破壊荷重(N)*1
LR0 LR90 LA
HNZ-42-42-BJ 1500 2100 1050
HNZ-50-50-BJ 1500 2200 1500
HNZ-60-60-BJ 2500 3200 1500
HNZ-42-42-EJ 1000 1500 1200
HNZ-50-50-EJ 1500 1700 1500
HNZ-60-60-EJ 2000 2000 1500
HNZ-42-42-NJ 1250 1350 1500
HNZ-50-50-NJ 1800 1900 2000
HNZ-60-60-NJ 3700 2600 2550

*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。


調整タイプ取りつけ用穴部詳細

HNZピッチアジャスタブルヒンジ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事