• ヒンジ

コネクタつきケーブル

Cables with Connectors

USCA

形状図

USCAコネクタつきケーブル 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L(m)
すべて
2
5
10
コネクタサイズ
すべて
M8×1
M12×1
極数
すべて
3
4
5
8
12
コネクタ形状
すべて
ストレート
L型

単位 : mm

品番 A B L(m) L1 L2 L3 コネクタサイズ 極数 コネクタ形状 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
USCA-M8-3-S-2 4 9.6 2 35 - - M8×1 3 ストレート 45 4,100 4,510 CAD カート 実働10日目出荷
USCA-M8-3-S-5 4 9.6 5 35 - - M8×1 3 ストレート 105 5,400 5,940 CAD カート 実働10日目出荷
USCA-M8-4-S-2 4.3 9.6 2 35 - - M8×1 4 ストレート 50 5,060 5,566 CAD カート 実働10日目出荷
USCA-M8-4-S-5 4.3 9.6 5 35 - - M8×1 4 ストレート 110 6,830 7,513 CAD カート 実働10日目出荷
USCA-M12-5-S-5 5 15 5 42 - - M12×1 5 ストレート 189 8,700 9,570 CAD カート 実働10日目出荷
USCA-M12-5-S-10 5 15 10 42 - - M12×1 5 ストレート 372 12,000 13,200 CAD カート 実働10日目出荷
USCA-M12-8-S-5 6 15 5 42 - - M12×1 8 ストレート 236 14,300 15,730 CAD カート 実働10日目出荷
USCA-M12-8-S-10 6 15 10 42 - - M12×1 8 ストレート 429 19,500 21,450 CAD カート 実働10日目出荷
USCA-M12-8-L-5 6 15 5 - 31.5 26.5 M12×1 8 L型 242 14,300 15,730 CAD カート 実働10日目出荷
USCA-M12-8-L-10 6 15 10 - 31.5 26.5 M12×1 8 L型 435 19,900 21,890 CAD カート 実働10日目出荷
USCA-M12-12-S-5 6 15 5 42 - - M12×1 12 ストレート 196 17,900 19,690 CAD カート 実働10日目出荷
USCA-M12-12-S-10 6 15 10 42 - - M12×1 12 ストレート 389 22,100 24,310 CAD カート 実働10日目出荷
USCA-M12-12-L-5 6 15 5 - 31.5 26.5 M12×1 12 L型 202 19,200 21,120 CAD カート 実働10日目出荷
USCA-M12-12-L-10 6 15 10 - 31.5 26.5 M12×1 12 L型 395 23,400 25,740 CAD カート 実働10日目出荷
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
USCA
ハウジング TPU
ケーブル ポリウレタン(黒)
コネクタナット 真鍮
ニッケルメッキ

特長

  • スイッチつき・センサつき商品用のコネクタつきケーブル。
  • ハロゲン・シリコン・PVCフリー。

仕様

USCA-M8-3 USCA-M8-4 USCA-M12-5 USCA-M12-8 USCA-M12-12
コネクタ M8 Aコード 3極 メス M8 Aコード 4極 メス M12 Aコード 5極 メス M12 Aコード 8極 メス M12 Aコード 12極 メス
導体断面積 0.25mm2 0.25mm2 0.34mm2 0.25mm2 0.14mm2
動作電圧 max. 60V max. 60V max. 60V max. 30V max. 30V
定格電流 4A 4A 4A 2A 1.5A
絶縁抵抗 108Ω以上 108Ω以上 108Ω以上 108Ω以上 108Ω以上
使用温度範囲 -40℃~90℃ -40℃~90℃ -40℃~90℃ -40℃~90℃ -40℃~90℃
IP保護等級 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

コネクタピン配列

USCAコネクタつきケーブル


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヒンジにはこのような商品があります