• ヒンジ(蝶番・丁番)

メタルヒンジ

Metal Hinge

HNSW-N

形状図

HNSW-N 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A A2 C 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNSW-N-49-101 49 27 15 267 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
HNSW-N-79-101 79 50 30 366 13,500 14,850 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

HNSW-N
本体 亜鉛ダイカスト
粉体塗装(シルバーメタリック)
ピン SUS303相当

特長

  • 安全スイッチヒンジHNSWと同形状のスイッチ機能がない亜鉛ダイカスト製のヒンジです。
  • ヒンジはめねじタイプで、ドアの背面から取りつけることによりいたずら防止になります。
  • 安全スイッチヒンジHNSWを取りつけるドアに複数ヒンジを取りつけたい場合の2個目以降のヒンジとして使用できます。
  • HNSW-N単体で使用することも可能です。

取りつけ

取りつけ例(HNSW-N-49-101を中空の□30角フレームに取りつけた場合)

HNSW-Nメタルヒンジ

ヒンジ取りつけに使用するねじ長さは、取りつけ対象のドア・カバー厚さt寸法+6mmにしてください。それより長いまたは短い場合、ヒンジを損傷する可能性があります。
推奨締めつけトルクは5N・mです。

HNSW-Nメタルヒンジ

ヒンジの旋回角度

ヒンジの旋回角度は180°を超えないように使用してください。


強度

HNSW-Nメタルヒンジ

品番 許容荷重
LA(N) LR(N) LR90(N) T(N・m)
HNSW-N-49-101 1500 1000 1000 25
HNSW-N-79-101 750 500 500 12

表中の値は参考値であり、保証値ではありません。


ドアの重量

ヒンジを1個使用する場合

HNSW-N-49-101:
F max.(N)=25,000(N・mm) / D(mm)
HNSW-N-79-101:
F max.(N)=12,500(N・mm) / D(mm)

HNSW-N

ヒンジを2個使用する場合

HNSW-N-49-101:
F max.(N)=200,000(N・mm) / D(mm)
HNSW-N-79-101:
F max.(N)=100,000(N・mm) / D(mm)

HNSW-N

ヒンジを3個使用する場合

HNSW-N-49-101:
F max.(N)=250,000(N・mm) / D(mm)
HNSW-N-79-101:
F max.(N)=200,000(N・mm) / D(mm)

HNSW-N


関連商品

同形状でスイッチ機能があるHNSWがあります。
HNSW

HNSW-Nメタルヒンジ

HNSW-Nをドアの正面から取りつけることができるプレートHNCRがあります。
HNCR

HNSW-Nメタルヒンジ

HNSW-Nをドアの側面から取りつけることができるプレートHNERがあります。
HNER

HNSW-Nメタルヒンジ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヒンジ(蝶番・丁番)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります