• ヒンジ(蝶番・丁番)

メタルヒンジ(ステンレス製)

Metal Hinge

HNGS-A-NI

形状図

HNGS-A-NIメタルヒンジ(ステンレス製)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A B A1 A2 A3 B1 C C1 d H h1 h2 スタイル 質量
(g)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNGS-30-30-A-NI 30 30 18 9 9 18 10.7 10.7 4.3 7.5 4 4.5 対称 25 M4×12 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
HNGS-40-40-A-NI 40 40 25 12.5 12.5 25 16 16 5.3 9 5 5.5 対称 56 M5×15 2,950 3,245 CAD カート 在庫品
HNGS-50-50-A-NI 50 50 30 15 15 30 21 21 6.4 11.5 6 6.5 対称 105 M6×16 3,650 4,015 CAD カート 在庫品
HNGS-60-60-A-NI 60 60 36 18 18 36 26 26 8.3 15 8 8.5 対称 205 M8×25 5,200 5,720 CAD カート 在庫品
HNGS-63-50-A-NI 63 50 43 15 28 30 21 34 6.3 11.5 6 6.5 非対称 117 M6×16 4,490 4,939 CAD カート 在庫品
HNGS-76-50-A-NI 76 50 56 28 28 30 34 34 6.3 11.5 6 6.5 対称 140 M6×16 5,220 5,742 CAD カート 在庫品
HNGS-90-60-A-NI 90 60 63 18 45 36 26 56 8.4 15 8 8.5 非対称 288 M8×25 6,980 7,678 CAD カート 実働10日目出荷
HNGS-120-60-A-NI 120 60 90 45 45 36 56 56 8.4 15 8 8.5 対称 372 M8×25 8,630 9,493 CAD カート 実働10日目出荷

材質・仕上げ

HNGS-A-NI HNGS-A-A4
本体 SCS13(SUS304相当)
ブラスト処理
SCS14(SUS316相当)
ブラスト処理
ピン SUS316相当 SUS316相当
六角穴付き皿ボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUS316L

特長

  • オール金属製のヒンジ。
  • 重厚感のあるデザイン。へビーデューティーな用途に適しています。
  • 本体材質は耐蝕性にすぐれたステンレス鋳物製。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付き皿ボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M4×12 440
M5×15 440
M6×16 440
M8×25 600

*1: メタルヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。

商品本体の価格は含まれておりません。


強度

HNGS-A-NIメタルヒンジ(ステンレス製)

品番 破壊荷重(N)*1
LR0 LR90 LA
HNGS-30-30-A-NI 1800 800 800
HNGS-40-40-A-NI 4000 3000 2100
HNGS-50-50-A-NI 6900 3200 2600
HNGS-60-60-A-NI 10000 5000 5000
HNGS-63-50-A-NI 4000 2000 1500
HNGS-76-50-A-NI 4000 2000 1200
HNGS-90-60-A-NI 4500 2000 1500
HNGS-120-60-A-NI 4500 2000 1200

*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヒンジ(蝶番・丁番)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事