寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | A | B | A1 | A2 | A3 | B1 | C | C1 | d | H | h1 | h2 | カラー | スタイル | 質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNG-30-30-A-SG | 30 | 30 | 18 | 9 | 9 | 18 | 10.7 | 10.7 | 4.3 | 7.5 | 4 | 4.5 | SG | 対称 | 20 | M4×12 | 1,010 | CAD | カート | 在庫品 |
HNG-30-30-A-BK | 30 | 30 | 18 | 9 | 9 | 18 | 10.7 | 10.7 | 4.3 | 7.5 | 4 | 4.5 | BK | 対称 | 20 | M4×12 | 1,010 | CAD | カート | 在庫品 |
HNG-40-40-A-SG | 40 | 40 | 25 | 12.5 | 12.5 | 25 | 16 | 16 | 5.3 | 9 | 5 | 5.5 | SG | 対称 | 47 | M5×15 | 1,020 | CAD | カート | 在庫品 |
HNG-40-40-A-BK | 40 | 40 | 25 | 12.5 | 12.5 | 25 | 16 | 16 | 5.3 | 9 | 5 | 5.5 | BK | 対称 | 47 | M5×15 | 1,020 | CAD | カート | 在庫品 |
HNG-50-50-A-SG | 50 | 50 | 30 | 15 | 15 | 30 | 21 | 21 | 6.4 | 11.5 | 6 | 6.5 | SG | 対称 | 85 | M6×16 | 1,250 | CAD | カート | 在庫品 |
HNG-50-50-A-BK | 50 | 50 | 30 | 15 | 15 | 30 | 21 | 21 | 6.4 | 11.5 | 6 | 6.5 | BK | 対称 | 85 | M6×16 | 1,250 | CAD | カート | 在庫品 |
HNG-60-60-A-SG | 60 | 60 | 36 | 18 | 18 | 36 | 26 | 26 | 8.3 | 15 | 8 | 8.5 | SG | 対称 | 173 | M8×25 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
HNG-60-60-A-BK | 60 | 60 | 36 | 18 | 18 | 36 | 26 | 26 | 8.3 | 15 | 8 | 8.5 | BK | 対称 | 173 | M8×25 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
HNG-63-50-A-SG | 63 | 50 | 43 | 15 | 28 | 30 | 21 | 34 | 6.3 | 11.5 | 6 | 6.5 | SG | 非対称 | 108 | M6×16 | 1,440 | CAD | カート | 非在庫品 |
HNG-63-50-A-BK | 63 | 50 | 43 | 15 | 28 | 30 | 21 | 34 | 6.3 | 11.5 | 6 | 6.5 | BK | 非対称 | 108 | M6×16 | 1,440 | CAD | カート | 在庫品 |
HNG-76-50-A-SG | 76 | 50 | 56 | 28 | 28 | 30 | 34 | 34 | 6.3 | 11.5 | 6 | 6.5 | SG | 対称 | 120 | M6×16 | 1,500 | CAD | カート | 在庫品 |
HNG-76-50-A-BK | 76 | 50 | 56 | 28 | 28 | 30 | 34 | 34 | 6.3 | 11.5 | 6 | 6.5 | BK | 対称 | 120 | M6×16 | 1,500 | CAD | カート | 非在庫品 |
HNG-90-60-A-SG | 90 | 60 | 63 | 18 | 45 | 36 | 26 | 56 | 8.4 | 15 | 8 | 8.5 | SG | 非対称 | 256 | M8×25 | 3,040 | CAD | カート | 非在庫品 |
HNG-90-60-A-BK | 90 | 60 | 63 | 18 | 45 | 36 | 26 | 56 | 8.4 | 15 | 8 | 8.5 | BK | 非対称 | 256 | M8×25 | 3,040 | CAD | カート | 非在庫品 |
HNG-120-60-A-SG | 120 | 60 | 90 | 45 | 45 | 36 | 56 | 56 | 8.4 | 15 | 8 | 8.5 | SG | 対称 | 346 | M8×25 | 4,110 | CAD | カート | 非在庫品 |
HNG-120-60-A-BK | 120 | 60 | 90 | 45 | 45 | 36 | 56 | 56 | 8.4 | 15 | 8 | 8.5 | BK | 対称 | 346 | M8×25 | 4,110 | CAD | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
HNG-A | |
---|---|
本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
ピン | SUS303 |
六角穴付き皿ボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- オール金属製のヒンジ。
- 重厚感のあるデザイン。へビーデューティーな用途に適しています。
-
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
HNG-A-SG----つや消しシルバー
HNG-A-BK----つや消し黒
- オプションで取りつけ用の六角穴付き皿ボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格
ねじの呼び | 価格(円)*1 |
---|---|
M4 | 400 |
M5 | 400 |
M6 | 400 |
M8 | 520 |
*1: メタルヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
強度
品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
---|---|---|---|
LR0 | LR90 | LA | |
HNG-30-30-A | 1200 | 750 | 500 |
HNG-40-40-A | 2100 | 2000 | 1150 |
HNG-50-50-A | 3500 | 2450 | 2100 |
HNG-60-60-A | 6000 | 4400 | 3200 |
HNG-63-50-A | 3000 | 1250 | 1500 |
HNG-76-50-A | 3000 | 1250 | 1300 |
HNG-90-60-A | 4500 | 1500 | 1500 |
HNG-120-60-A | 4500 | 1500 | 1300 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。