寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | A | B | A1 | A2 | A3 | B1 | M | Lm | C | C1 | H | h1 | h2 | カラー | スタイル | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNG-40-40-C-SG | 40 | 40 | 25 | 12.5 | 12.5 | 25 | M5 | 12 | 16 | 16 | 9 | 5 | 5.5 | SG | 対称 | 59 | 1,650 | CAD | カート | - |
HNG-40-40-C-BK | 40 | 40 | 25 | 12.5 | 12.5 | 25 | M5 | 12 | 16 | 16 | 9 | 5 | 5.5 | BK | 対称 | 59 | 1,650 | CAD | カート | - |
HNG-50-50-C-SG | 50 | 50 | 30 | 15 | 15 | 30 | M6 | 12 | 21 | 21 | 11.5 | 6 | 6.5 | SG | 対称 | 104 | 1,830 | CAD | カート | - |
HNG-50-50-C-BK | 50 | 50 | 30 | 15 | 15 | 30 | M6 | 12 | 21 | 21 | 11.5 | 6 | 6.5 | BK | 対称 | 104 | 1,830 | CAD | カート | - |
HNG-60-60-C-SG | 60 | 60 | 36 | 18 | 18 | 36 | M8 | 14 | 26 | 26 | 15 | 8 | 8.5 | SG | 対称 | 195 | 2,670 | CAD | カート | - |
HNG-60-60-C-BK | 60 | 60 | 36 | 18 | 18 | 36 | M8 | 14 | 26 | 26 | 15 | 8 | 8.5 | BK | 対称 | 195 | 2,670 | CAD | カート | - |
HNG-63-50-C-SG | 63 | 50 | 43 | 15 | 28 | 30 | M6 | 12 | 21 | 34 | 11.5 | 6 | 6.5 | SG | 非対称 | 120 | 2,240 | CAD | カート | 非在庫品 |
HNG-63-50-C-BK | 63 | 50 | 43 | 15 | 28 | 30 | M6 | 12 | 21 | 34 | 11.5 | 6 | 6.5 | BK | 非対称 | 120 | 2,240 | CAD | カート | 非在庫品 |
HNG-76-50-C-SG | 76 | 50 | 56 | 28 | 28 | 30 | M6 | 12 | 34 | 34 | 11.5 | 6 | 6.5 | SG | 対称 | 139 | 2,590 | CAD | カート | 非在庫品 |
HNG-76-50-C-BK | 76 | 50 | 56 | 28 | 28 | 30 | M6 | 12 | 34 | 34 | 11.5 | 6 | 6.5 | BK | 対称 | 139 | 2,590 | CAD | カート | 非在庫品 |
HNG-90-60-C-SG | 90 | 60 | 63 | 18 | 45 | 36 | M8 | 14 | 26 | 56 | 15 | 8 | 8.5 | SG | 非対称 | 278 | 3,470 | CAD | カート | 非在庫品 |
HNG-90-60-C-BK | 90 | 60 | 63 | 18 | 45 | 36 | M8 | 14 | 26 | 56 | 15 | 8 | 8.5 | BK | 非対称 | 278 | 3,470 | CAD | カート | 非在庫品 |
HNG-120-60-C-SG | 120 | 60 | 90 | 45 | 45 | 36 | M8 | 14 | 56 | 56 | 15 | 8 | 8.5 | SG | 対称 | 362 | 4,070 | CAD | カート | 非在庫品 |
HNG-120-60-C-BK | 120 | 60 | 90 | 45 | 45 | 36 | M8 | 14 | 56 | 56 | 15 | 8 | 8.5 | BK | 対称 | 362 | 4,070 | CAD | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
HNG-C | |
---|---|
本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
ピン | SUS303 |
ねじ部 | SUS316相当 |
特長
- オール金属製のヒンジ。
- 重厚感のあるデザイン。へビーデューティーな用途に適しています。
-
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
HNG-C-SG----つや消しシルバー
HNG-C-BK----つや消し黒
強度
品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
---|---|---|---|
LR0 | LR90 | LA | |
HNG-40-40-C | 1700 | 1850 | 900 |
HNG-50-50-C | 3550 | 2000 | 2050 |
HNG-60-60-C | 4050 | 2550 | 3050 |
HNG-63-50-C | 3000 | 2000 | 1500 |
HNG-76-50-C | 3000 | 2000 | 1200 |
HNG-90-60-C | 4500 | 1500 | 2000 |
HNG-120-60-C | 4500 | 1500 | 1500 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。