公開日:2022年09月27日 更新日:2023年07月21日
内側取りつけで、重量のある大型の扉に使用できるヒンジ(蝶番)がほしい
耐荷重の高い、内側取りつけの「大型スライドヒンジ」があります。
耐荷重の高い内側取りつけの大型スライドヒンジがあります。
内側取りつけでヒンジが外装部に露出しないため、破壊行為やいたずらを防止し、装置・機器の安全を確保します。
耐蝕性にもすぐれているため、屋外での使用にも適しています。
使用例
大型扉やバスのトランクなどの用途に。
・横開き
・上蓋
・上開き
大型スライドヒンジ ラインアップ一覧
機械要素部品の専門メーカならではの、豊富なラインアップがあります。
耐蝕性にすぐれた材質のため、屋外での使用にも適しています。
アルミ大型スライドヒンジ
・90°開き HNMVA・120°開き HNMMA
・180°開き HNMHA
ステンレス大型スライドヒンジ
・90°開き HNNVS・120°開き HNNMS
・180°開き HNNHS
関連商品
組み合わせて使用するヒンジ用プレートがあります。ヒンジと取りつけ面の間のすきま調整に使用します。・貫通穴タイプ HNARS
・おねじタイプ HNAMS
・めねじタイプ HNAFS
設計者のための機械要素部品解説 一覧へ
商品紹介
安全対策・予防措置
耐熱性・耐蝕性
機械要素部品