寸法・CAD・価格
品番 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
HNMVA-75-AL | 330 | 75,900 | 83,490 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
HNMVA | |
---|---|
本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
ワッシャ | SUS304 |
特長
- ドアなどの内側に取りつけるアルミ製の大型スライドヒンジです。
- 最大開き角度は90°です。
-
強化ワッシャが4個付属しています。
取りつけは呼び径M6のねじを使用してください。
*1: 取りつけ用ねじは付属していません。
- すきま調整や取りつけを容易にするヒンジ用プレートHNARSHNAMSHNAFS(別売)があります。取りつけ例をご参照ください。
- バスのトランクや大型扉などの用途に適しています。
使用例
許容最大荷重
軌跡図
取りつけ例
ヒンジ用プレートHNARSHNAMSHNAFS(別売)と組み合わせて。位置決めピンはアルミ大型スライドヒンジおよびヒンジ用プレートに付属していません。必要に応じてお客様にてご用意ください。
位置決めピンは取りつけ後、取りはずさないでください。
最大パネル厚さ
ハウジングに対して平行取りつけ時
ハウジングに対して直角取りつけ時
表示されている設計バリエーションは、標準的な設置条件を表しています。パネル厚さや取りつけ位置により最大パネル厚さは変化します。