• ヒンジ(蝶番・丁番)

アルミ大型スライドヒンジ - 180°開き

Aluminium Multiple-Joint Hinge Concealed - Opening Angle 180°

HNMHA

形状図

HNMHA 寸法図

寸法・CAD・価格

品番 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNMHA-75-AL 320 76,100 83,710 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

HNMHA
本体 アルミニウム合金
アルマイト処理
ワッシャ SUS304

特長

  • ドアなどの内側に取りつけるアルミ製の大型スライドヒンジです。
  • 最大開き角度は180°です。
  • 強化ワッシャが4個付属しています。
    取りつけは呼び径M6のねじを使用してください。

HNMHA

*1: 取りつけ用ねじは付属していません。

  • すきま調整や取りつけを容易にするヒンジ用プレートHNARSHNAMSHNAFS(別売)があります。取りつけ例をご参照ください。
  • バスのトランクや大型扉などの用途に適しています。

使用例

HNMHA


許容最大荷重

HNMHA


軌跡図

HNMHA


取りつけ例

ヒンジ用プレートHNARSHNAMSHNAFS(別売)と組み合わせて。

HNMHAアルミ大型スライドヒンジ - 180°開き

アルミ大型スライドヒンジとヒンジ用プレートを位置決めピンで固定することで、相互の部品の回転を防ぎます。

HNMHA

位置決めピンはアルミ大型スライドヒンジおよびヒンジ用プレートに付属していません。必要に応じてお客さまにてご用意ください。
位置決めピンは取りつけ後、取りはずさないでください。


最大パネル厚さ

ハウジングに対して平行取りつけ時

HNMHA

ハウジングに対して直角取りつけ時

HNMHA

表示されている設計バリエーションは、標準的な設置条件を表しています。パネル厚さや取りつけ位置により最大パネル厚さは変化します。


関連商品

組み合わせて使用するヒンジ用プレートがあります。
貫通穴タイプHNARSHNARS
おねじタイプHNAMSHNAMS
めねじタイプHNAFSHNAFS

HNMHA


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヒンジ(蝶番・丁番)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります