• ヒンジ(蝶番・丁番)

メタルヒンジ - ステンレス製 - 重荷重用 - 皿穴タイプ

Stainless Steel Heavy Duty Hinges with Bores for Countersunk Screws

HNHGS-A

形状図

HNHGS-A

寸法・CAD・価格

絞り込み

カラー
すべて
SG
BK

単位 : mm

品番 A B A1 A2 A3 A4 B1 C C1 d H H1 h1 h2 G カラー タイプ 質量
(g)
ねじ付属サービス
ねじサイズ
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNHGS-50-50-A 50 50 30 - - - 30 21 21 6.3 12.5 13 6 6.5 6 SG Aタイプ 110 M6×16 6,070 6,677 CAD カート 実働10日目出荷
HNHGS-60-60-A 60 60 36 - - - 36 25.5 25.5 8.3 16 17 8 8.5 8 SG Aタイプ 215 M8×25 8,360 9,196 CAD カート 実働10日目出荷
HNHGS-80-80-A 80 80 50 - - - 50 36 36 10.6 20 21 10 10.5 10 SG Aタイプ 485 M10×25 13,400 14,740 CAD カート 実働10日目出荷
HNHGS-50-50-A-BK 50 50 30 - - - 30 21 21 6.3 12.5 13 6 6.5 6 BK Aタイプ 115 M6×16 6,890 7,579 CAD カート 実働10日目出荷
HNHGS-60-60-A-BK 60 60 36 - - - 36 25.5 25.5 8.3 16 17 8 8.5 8 BK Aタイプ 216 M8×25 9,170 10,087 CAD カート 実働10日目出荷
HNHGS-80-80-A-BK 80 80 50 - - - 50 36 36 10.6 20 21 10 10.5 10 BK Aタイプ 480 M10×25 14,400 15,840 CAD カート 実働10日目出荷
HNHGS-63-50-A 63 50 - 13 15 15 30 21 34 6.3 12.5 13 6 6.5 6 SG Bタイプ 137 M6×16 7,050 7,755 CAD カート 実働10日目出荷
HNHGS-90-60-A 90 60 - 22.5 18 22.5 36 25.5 56 8.3 16 17 8 8.5 8 SG Bタイプ 312 M8×25 10,800 11,880 CAD カート 実働10日目出荷
HNHGS-120-80-A 120 80 - 30 25 30 50 36 75 10.3 20 21 10 10.5 10 SG Bタイプ 685 M10×25 18,200 20,020 CAD カート 実働10日目出荷
HNHGS-63-50-A-BK 63 50 - 13 15 15 30 21 34 6.3 12.5 13 6 6.5 6 BK Bタイプ 140 M6×16 7,870 8,657 CAD カート 実働10日目出荷
HNHGS-90-60-A-BK 90 60 - 22.5 18 22.5 36 25.5 56 8.3 16 17 8 8.5 8 BK Bタイプ 312 M8×25 11,800 12,980 CAD カート 実働10日目出荷
HNHGS-120-80-A-BK 120 80 - 30 25 30 50 36 75 10.3 20 21 10 10.5 10 BK Bタイプ 700 M10×25 19,600 21,560 CAD カート 実働10日目出荷
HNHGS-76-50-A 76 50 30 13 - - 30 34 34 6.3 12.5 13 6 6.5 6 SG Cタイプ 163 M6×16 7,960 8,756 CAD カート 実働10日目出荷
HNHGS-120-60-A 120 60 45 22.5 - - 36 56 56 8.3 16 17 8 8.5 8 SG Cタイプ 410 M8×25 13,400 14,740 CAD カート 実働10日目出荷
HNHGS-160-80-A 160 80 60 30 - - 50 75 75 10.3 20 21 10 10.5 10 SG Cタイプ 900 M10×25 22,800 25,080 CAD カート 実働10日目出荷
HNHGS-76-50-A-BK 76 50 30 13 - - 30 34 34 6.3 12.5 13 6 6.5 6 BK Cタイプ 165 M6×16 8,790 9,669 CAD カート 実働10日目出荷
HNHGS-120-60-A-BK 120 60 45 22.5 - - 36 56 56 8.3 16 17 8 8.5 8 BK Cタイプ 410 M8×25 14,400 15,840 CAD カート 実働10日目出荷
HNHGS-160-80-A-BK 160 80 60 30 - - 50 75 75 10.3 20 21 10 10.5 10 BK Cタイプ 910 M10×25 24,300 26,730 CAD カート 実働10日目出荷
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
HNHGS-A HNHGS-A-BK
本体 SUS316相当
ブラスト処理
SUS316相当
静電塗装(つや消し黒)
ピン SUS630相当 SUS630相当
ワッシャ SUS301相当 SUS301相当
六角穴付き皿小ねじ
(ねじ付属サービス)
SUS316L SUS316L

特長

  • 本体に高強度なSUS316相当の材質を採用し、ピンには焼き入れ焼き戻しされたSUS630相当の材質を採用したオールステンレス製のヒンジ。コンパクトかつ高い強度を実現しています。
  • ワッシャと潤滑剤によって開閉時の摩擦を最小限に抑えます。
  • 取りつけ穴は皿穴仕様です。
  • カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
    末尾記号なし----シルバー
    末尾記号BK----つや消し黒
  • オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

タイプ ねじサイズ ねじの本数 価格(円)*1
Aタイプ M6×16 4 680
Aタイプ M8×25 4 1080
Aタイプ M10×25 4 1440
Bタイプ M6×16 5 850
Bタイプ M8×25 5 1350
Bタイプ M10×25 5 1800
Cタイプ M6×16 6 1020
Cタイプ M8×25 6 1620
Cタイプ M10×25 6 2160

*1: メタルヒンジ1個あたりに付属するねじの価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


強度

HNHGS-Aメタルヒンジ - ステンレス製 - 重荷重用 - 皿穴タイプ

品番 破壊荷重(N)*1
LR0 LR90 LA
HNHGS-50-50-A 6000 3000 3000
HNHGS-60-60-A 8000 6000 6000
HNHGS-63-50-A 6000 5000 3000
HNHGS-76-50-A 7000 5000 4000
HNHGS-80-80-A 10000 8000 8000
HNHGS-90-60-A 8000 8000 6000
HNHGS-120-60-A 10000 8000 6000
HNHGS-120-80-A 10000 10000 8000
HNHGS-160-80-A 13000 10000 10000

*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。


関連商品

専用のゴムバンパHNRBがあります。
HNRB

HNHGS-A


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヒンジ(蝶番・丁番)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事