寸法・CAD・価格
品番 | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
REDTS-IP65-OR | 153 | OR | 42,000 | CAD | カート | 在庫品 |
REDTS-IP65-GR | 153 | GR | 42,000 | CAD | カート | 在庫品 |
REDTS-IP67-OR | 168 | OR | 46,000 | CAD | カート | 在庫品 |
REDTS-IP67-GR | 168 | GR | 46,000 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
REDTS-IP65 | REDTS-IP67 | |
---|---|---|
本体 | ナイロン6(各色) | ナイロン6(各色) |
ハブ | SUS304 | SUS304 |
六角穴付き止めねじ | SUS303 | SUS303 |
ラバークッション | ポリエチレン | ポリエチレン |
Oリング | NBR | |
シール | 黄銅 |
特長
- 液晶表示のポジションインジケータ。送り回転軸の送り量をデジタル表示できます。
- 角度の測定・表示もできます。
- パラメータ設定により、リード値・回転方向・読み取り方向が設定可能。また、ミリ・インチの表示が切り替え可能。
- 現在値を原点に設定するプリセット機能つき。また、アブソリュート(基準点からの位置)とインクリメンタル(指定地点からの位置)の切り替えができます。
-
小数点位置を任意に設定できます。
ミリ表示----1mm / 0.1mm / 0.01mm
インチ表示----1inch / 0.1inch / 0.01inch / 0.001inch
角度表示----1° / 0.1° / 0.01° - ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
-
防塵・防水保護構造。商品品番により保護等級を選択できます。
REDTS-IP65----IP65
REDTS-IP67----IP67 - REDTS-IP67は黄銅製のシールを組みこむことで気密性を高めています。
- カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 | 色 |
---|---|
OR | オレンジ |
GR | グレー |
- カラーRDCSを使用することにより、φ20mm以外に、φ12・φ14・φ15・φ16mmの回転軸にも対応できます。
RDCS -
電池格納部を前面に配置したことにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチSKX-6をご利用ください。
SKX - 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
性能
表示桁数 | 6桁 |
カウント範囲 | -199999~999999 |
小数点位置 | パラメータによる任意設定 |
リード値 | パラメータによる任意設定 |
最高回転数(min-1)*1 | 300 / 600 / 1000 パラメータによる任意設定 |
使用電池 | リチウム電池 CR2477 3.0V |
電池寿命*2 | 約8年間 |
読取精度 | 10000 パルス/回転 |
使用温度範囲 | 0~50℃ |
保存温度範囲 | -20~60℃ |
相対湿度 | 25℃の時、最大95% (結露が無い状態) |
適応規格 | IEC61000-4-2に準拠 |
*1 瞬間的に使用可能な値です。
*2 最高回転数での連続使用は、電池寿命に影響を与えます。
付属の電池は動作を確認するためのモニター用電池です。寿命が短い場合があります。