• インジケータ

デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ

Electronic Digital Position Indicator with LCD

REDTS

取扱説明書ダウンロード

各バージョンの取扱説明書ダウンロードおよびシステムバージョンのご確認方法は こちら をご参照ください。

正しい使い方 ここがポイント!

動画はRDM(RDM)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

REDTSデジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

カラー
すべて
OR
GR
品番 質量
(g)
カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
REDTS-IP65-OR 153 OR 57,000 62,700 CAD カート 在庫品
REDTS-IP65-GR 153 GR 57,000 62,700 CAD カート 在庫品
REDTS-IP67-OR 168 OR 63,800 70,180 CAD カート 在庫品
REDTS-IP67-GR 168 GR 63,800 70,180 CAD カート 在庫品
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
REDTS-IP65 REDTS-IP67
本体 ナイロン6(各色) ナイロン6(各色)
ハブ SUS304 SUS304
六角穴付き止めねじ SUS303 SUS303
ラバークッション ポリエチレン ポリエチレン
Oリング NBR
シール 黄銅

特長

  • 液晶表示のポジションインジケータ。送り回転軸の送り量をデジタル表示できます。
  • 角度の測定・表示もできます。
  • パラメータ設定により、リード値・回転方向・読み取り方向が設定可能。また、ミリ・インチの表示が切り替え可能。
  • 現在値を原点に設定するプリセット機能つき。また、アブソリュート(基準点からの位置)とインクリメンタル(指定地点からの位置)の切り替えができます。
  • 小数点位置を任意に設定できます。
    ミリ表示----1mm / 0.1mm / 0.01mm
    インチ表示----1inch / 0.1inch / 0.01inch / 0.001inch
    角度表示----1° / 0.1° / 0.01°
  • ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • 防塵・防水保護構造。商品品番により保護等級を選択できます。
    REDTS-IP65----IP65
    REDTS-IP67----IP67
  • REDTS-IP67は黄銅製のシールを組みこむことで気密性を高めています。

REDTSデジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ

  • カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 色
OR オレンジ
GR グレー
  • カラーRDCSを使用することにより、φ20mm以外に、φ12・φ14・φ15・φ16mmの回転軸にも対応できます。
    RDCS
  • 電池格納部を前面に配置したことにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチSKX-6をご利用ください。
    SKX
  • 全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。

性能

表示桁数 6桁
カウント範囲 -199999~999999
小数点位置 パラメータによる任意設定
リード値 パラメータによる任意設定
最高回転数(min-1)*1 300 / 600 / 1000
パラメータによる任意設定
使用電池 リチウム電池 CR2477 3.0V
電池寿命*2 最大5年間
読取精度 10000 パルス/回転
使用温度範囲 0~50℃
保存温度範囲 -20~60℃
相対湿度 25℃の時、最大95%
(結露が無い状態)
環境 屋内仕様
標高 海抜2000m以下

*1 瞬間的に使用可能な値です。
*2 最高回転数での連続使用は、電池寿命に影響を与えます。

付属の電池は動作を確認するためのモニター用電池です。寿命が短い場合があります。


使用上の注意

故障・破損の原因になるため、急加速・急停止および性能表内の最高回転数(min-1)を超える速度での使用は避けてください。
RDCSを取りつけたデジタルポジションインジケータは、インジケータベースと組み合わせて使用することはできません。選定の際は注意してください。

取りつけ

REDTSデジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ


使用例

REDTSデジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ


関連商品

REDTS用のアルミコントロールノブECPIがあります。
ECPI

REDTS

オプションでデジタルポジション軸穴カラーRDCSがあります。
RDCS

REDTSデジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インジケータにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります