• インジケータ

インジケータ用アルミコントロールノブ

Aluminum Control Knob for Digital Position Indicator

ECPI

形状図

ECPIインジケータ用アルミコントロールノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

適用インジケータ
すべて
RDM
RDS・RDSS・REDSS
RDP・RDT・RDPS・RDTS・REDTS

単位 : mm

品番 D M d L X min./max. 質量
(g)
適用インジケータ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ECPI-22-R6-A 22 M4 6 15.5 4.5/9.6 10 RDM 3,140 3,454 CAD カート 実働10日目出荷
ECPI-22-R8-A 22 M4 8 15.5 4.5/9.6 9 RDM 3,140 3,454 CAD カート 実働10日目出荷
ECPI-27-R6-A 27 M5 6 19.5 6/11.3 24 RDS・RDSS・REDSS 3,710 4,081 CAD カート 実働10日目出荷
ECPI-27-R8-A 27 M5 8 19.5 6/11.3 22 RDS・RDSS・REDSS 3,710 4,081 CAD カート 在庫品
ECPI-27-R10-A 27 M5 10 19.5 6/11.3 20 RDS・RDSS・REDSS 3,710 4,081 CAD カート 実働10日目出荷
ECPI-27-R12-A 27 M5 12 19.5 6/11.3 18 RDS・RDSS・REDSS 3,710 4,081 CAD カート 実働10日目出荷
ECPI-42-R10-A 42 M6 10 24 6.5/15 72 RDP・RDT・RDPS・RDTS・REDTS 4,490 4,939 CAD カート 実働10日目出荷
ECPI-42-R12-A 42 M6 12 24 6.5/15 69 RDP・RDT・RDPS・RDTS・REDTS 4,490 4,939 CAD カート 実働10日目出荷
ECPI-42-R14-A 42 M6 14 24 6.5/15 65 RDP・RDT・RDPS・RDTS・REDTS 4,490 4,939 CAD カート 実働10日目出荷
ECPI-42-R15-A 42 M6 15 24 6.5/15 63 RDP・RDT・RDPS・RDTS・REDTS 4,490 4,939 CAD カート 実働10日目出荷
ECPI-42-R16-A 42 M6 16 24 6.5/15 60 RDP・RDT・RDPS・RDTS・REDTS 4,490 4,939 CAD カート 実働10日目出荷
ECPI-22-R10-B 22 M4 10 15.5 4.5/9.6 8 RDM 2,790 3,069 CAD カート 実働10日目出荷
ECPI-27-R14-B 27 M5 14 19.5 6/11.3 15 RDS・RDSS・REDSS 3,270 3,597 CAD カート 在庫品
ECPI-42-R20-B 42 M6 20 24 6.5/15 50 RDP・RDT・RDPS・RDTS・REDTS 3,930 4,323 CAD カート 実働10日目出荷

●六角穴付き止めねじが付属しています。
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
ECPI
ノブ アルミニウム合金
アルマイト処理(つや消し黒)
ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)

特長

  • デジタルポジションインジケータと組み合わせて使用するノブ。
  • ノブ外周のローレットにより、ノブの操作性を高めています。
  • ノブ外径はインジケータ本体の幅より小さく、機械・装置の省スペース化に有効です。インジケータを隣接させて使用する用途にも適しています。
  • 回転軸の端面がノブに隠れ、スタイリッシュな外観になります。
  • 回転軸を固定するための六角穴付き止めねじが付属しています。
  • インジケータハブ端面から回転軸端面までの距離(X)が寸法表の値の範囲内になるように設計してください。

ECPIインジケータ用アルミコントロールノブ


選定方法

インジケータのハブ内径よりも小さい回転軸を使用する場合、ECPI-Aを選択します。ノブとカラーが一体になった構造のため、カラーRDC(RDC)は不要です。
インジケータのハブ内径と同じサイズの回転軸を使用する場合、ECPI-Bを選択します。
適用デジタルポジションインジケータ 回転軸の外径(mm) インジケータ用アルミコントロールノブ
RDM RDM φ6 ECPI-22-R6-A
φ8 ECPI-22-R8-A
φ10 ECPI-22-R10-B
RDS RDS
RDSS RDSS
REDSS REDSS
φ6 ECPI-27-R6-A
φ8 ECPI-27-R8-A
φ10 ECPI-27-R10-A
φ12 ECPI-27-R12-A
φ14 ECPI-27-R14-B
RDP RDT RDP RDT
RDPS RDTS RDPS RDTS
REDTS REDTS
φ10 ECPI-42-R10-A
φ12 ECPI-42-R12-A
φ14 ECPI-42-R14-A
φ15 ECPI-42-R15-A
φ16 ECPI-42-R16-A
φ20 ECPI-42-R20-B

取りつけ

ECPIインジケータ用アルミコントロールノブ

ECPIインジケータ用アルミコントロールノブ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インジケータにはこのような商品があります