• インジケータ

RIS-L

インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき)

Indicator Base

形状図

RIS-Lインジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき)寸法図

*1: レバーの止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

レバー部の色
すべて
SG
OR
BK

単位 : mm

品番 d W L A M L1 L2 P G H R 適用 インジケータ 質量(g) レバー部の色 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
RIS-L-SG 16 34 48 20 M5 17 22 20 23.5 35.5 45 RDS 81 SG 4,410 CAD カート 在庫品
RIS-L-OR 16 34 48 20 M5 17 22 20 23.5 35.5 45 RDS 81 OR 4,410 CAD カート 在庫品
RIS-L 16 34 48 20 M5 17 22 20 23.5 35.5 45 RDS 81 BK 4,410 CAD カート 在庫品
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
RIS-L
本体 アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
インサート SUS304
レバー部 ナイロン6(各色)
レバー部セレーションリング 亜鉛ダイカスト
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB

特長

  • デジタルポジションインジケータRDSRDS)取りつけ用ベース。
  • 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
  • レバーはプラクランプレバーLEMLEM)を採用。
  • 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
  • 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
  • レバー部のカラーバリエーションは3色。オレンジ、シルバーグレーをご希望の場合は、品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
なし つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ

取りつけ

RIS-Lインジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき)


関連商品

ねじ部材質がステンレス製のセットスクリュータイプ(レバーつき)RISS-Lがあります。

RIS-Lインジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき)

クランピングタイプ(レバーつき)RIS-Cがあります。

RIS-Lインジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき)

セットスクリュータイプで六角穴付き止めねじで固定するRIS-Bがあります。

RIS-Lインジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。